Změna jazyka :

Nový typ řady DST-JGRM s konstrukcí optimalizovanou pro vstřikování je robustní alternativou k závitové matici s přírubou. Tento speciální typ umožňuje snadnou montáž a zejména absorpci radiálních zatížení. V kombinaci s nerezovým plechem vydrží axiální zatížení až 6 MPa. trade show.

Naše plastové závitové matice dryspin® se od svých kovových protějšků odlišují nejen svými technickými přednostmi, ale zaujmou i co se týče pořizovacích nákladů. Jejich pořízení je až o 61,5 % levnější než u běžných kovových závitových matic. Náklady se výrazně snižují i v průběhu aplikace. Náklady na údržbu a nákup externích maziv jsou s technologií olověných šroubů dryspin® zcela eliminovány.

Mazání je pro kovové matice olověných šroubů nezbytné, jinak dochází k otěru kovu. Oděr může zablokovat celý systém a bez odpovídající údržby rychle zastavit aplikaci. Bezmazné a bezúdržbové závitové systémy drylin® jsou dokonalou alternativou ke konvenčním kovovým šroubovým pohonům.
S naší maticí pro olověný šroub drylin® z vysoce výkonných polymerů iglidur® nepotřebujete ani kapku maziva. Samomazný efekt minimalizuje údržbu. Částice, jako je prach a vlákna, se díky suchému provozu mnohem méně ulpívají. To vede k výraznému prodloužení životnosti ve znečištěném prostředí ve srovnání s běžnými, mazanými řešeními.
Recirkulační kuličková šroubová matice s přírubou vs. drylin® trapézová olověná šroubová matice s přírubou (shodné rozměry)

Jakmile se kovové matice kulových šroubů používají ve vlhkém prostředí, začnou po krátké době korodovat. Koroze brání hladkému chodu a šroubové pohony je třeba pravidelně servisovat nebo vyměňovat. To následně šetří čas a peníze.
Naproti tomu technologie olověných šroubů drylin® je zcela bez koroze. To znamená, že olověné šrouby drylin® si vždy zachovávají hladký chod a dlouhou životnost, a to i při použití v korozivním prostředí - a jsou zcela bezúdržbové. Všechny naše plastové matice jsou vyrobeny z tribologicky optimalizovaných vysoce výkonných polymerů iglidur®. Odpovídající závitová vřetena jsou vyrobena výhradně z nerezového materiálu.
Tichý provoz s tlumením vibrací
Produktová řada
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00