Změna jazyka :

Naše osvědčená řešení kluzných ložisek se používají na skládacích a rotačních kloubech strojů. Vzhledem k tomu, že naše polymerová ložiska pracují za sucha, neuvolňuje se do životního prostředí žádné mazivo. Tím je zajištěna vyšší kvalita podávání.

Pro tuto oblast použití je charakteristický prach, vibrace a vysoké síly. Vysoké rázové zatížení a zatížení hranami nesmírně namáhá ložiska pluhů, kultivátorů, brán a secích strojů. Zde se osvědčují naše ložiska igutex ® pro vysoké zatížení. Odolávají náročným podmínkám a vysokému zatížení a navíc jsou bez mazání. Chrání tak půdu před ztrátou maziva.
Kompozitní ložiska jsou kombinací různých materiálů. Například minerální materiály (sklo, uhlík) jsou vzájemně propleteny, kombinovány se syntetickými pryskyřicemi a dalšími přísadami a někdy lisovány dohromady za vysokých teplot a tlaku.
V našich kluzných ložiskách igutex ® slouží robustní tkanina ze skleněných vláken jako vnější plášť, zatímco vnitřní vrstva optimalizovaná pro kluzné vlastnosti snižuje tření na hřídeli.


Výložníky polního postřikovače mají mnoho ohybových bodů, které jsou vystaveny vysokým kmitům a pákovým silám. I zde jsou naše ložiska z vláknového kompozitu z materiálů igutex® TX1, TX2, TX3 a ložiska z igliduru ® Q3E díky své odolnosti správnou volbou.
Kabely jsou také chráněny naším systémem energetických řetězů E2

Stroje pro mechanické odstraňování plevele mají obzvláště velký počet ložiskových bodů. Důležitou roli zde hraje bezúdržbovost pouzder. Ideální jsou zde kluzná ložiska z našeho materiálu iglidur ® G. Protože naše ložiska nevyžadují mazání, nemůže na pole kapat žádné mazivo ani tuk.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00