Změna jazyka :


Online návrh ozubeného kola ve službě 3D tisku igus® trvá přibližně 60 sekund. Dodání pak trvá 24 hodin. To je rozdíl oproti ozubeným kolům, která se vyrábějí na průmyslových tiskárnách a jsou připravena k expedici do 3 dnů. "Vysoká flexibilita a rychlé dodací lhůty jsou při výrobě prototypů klíčové," říká zakladatel společnosti Easelink Hermann Stockinger. "Právě tuto specifikaci oceňujeme na možnosti rychlého výběru a tisku široké škály variant z převodovek igus® pomocí online konfigurátoru."
Další výhodou, kromě bezkonkurenční úspory času, je ekonomická výhodnost služby igus®, protože odpadají veškeré náklady na nástroje. Konstruktér musí pouze vybrat zubový modul a určit počet zubů a přenos točivého momentu. Konfigurátor vytvoří 3D model převodovky, který je základem pro 3D tisk. Stovky variant jednoduchých a dvojitých ozubených kol lze realizovat bez nutnosti použití softwaru pro počítačem podporované navrhování (CAD).
Iglidur® i6 je obzvláště vhodný jako materiál pro potisk ozubených kol. Vysoce výkonný plast odolává teplotám okolí od -40 do +80 stupňů Celsia, je odolný vůči tlaku až do 44 MPa a má vysokou odolnost proti oděru. Laboratorní testy prokázaly, že je výrazně odolnější než klasický plast polyoxymetylen (POM). Při těchto testech byla ozubená kola provozována při 12 otáčkách za minutu a zatížena silou 5 Nm. Výsledek: 3D vytištěné ozubené kolo z igliduru® i6 bylo i po milionu cyklů stále plně funkční, s téměř neměřitelným opotřebením. Frézované ozubené kolo vyrobené z POM bylo jiné. Bylo opotřebované po 321 000 cyklech a rozbité po 621 000 cyklech.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00