Změna jazyka :
Optický kabel řady kabelů CFROBOT5 pro roboty je vždy okamžitě spojován s šestiosým kloubovým robotem, protože v této aplikaci je velmi důležitý torzní odpor. Kabel má však i další využití - zákazníci musí velmi často přenášet citlivé signály. Takové signály pocházejí z aktuátorů, které jsou vedeny volnými, neurčitými pohyby, a svou roli zde hraje i torze. Extrémně přesná měření produkují neuvěřitelné množství dat, která lze nejspolehlivěji (a bez rušení) přenášet pomocí FOC. Úkolem je chránit citlivý prvek ze skleněných vláken v kabelu tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození, a to samozřejmě trvale.

Cílem testu bylo zjistit životnost krouceného motorového kabelu rodiny kabelů pro roboty CFROBOT7. CFROBOT7 musí spolehlivě odolávat nepřetržitému pohybu, například u robota se zkrutem +/-180°, který se vyskytuje v automobilovém průmyslu.
V těchto aplikacích jsou roboty často v neustálém pohybu, a kabely jsou proto neustále vystaveny tomuto kroucení. Díky uzavřenému celkovému stínění a robustnímu vnějšímu plášti z PUR je tento kabel ideální pro pohyby v rozsahu 3D.

Ve většině případů je torze spojena se šestiosým robotem. Existuje však také mnoho volných, nedefinovaných pohybů, které mohou kabel značně namáhat. Např. v průchodu otočného ramene. Kabely musí co nejvíce nepřekážet, proto je vhodné je vést uvnitř zařízení. Pokud se však příslušné rameno nejen ohýbá nahoru a dolů, ale může se také v několika bodech otáčet, dochází u běžných lan často k vývrtkám. CFROBOT si však s touto zátěží snadno poradí. Díky úhlu zkroucení +/-180° na metr délky kabelu vydrží zatížení a díky stínění je zajištěna elektromagnetická kompatibilita s okolními datovými a řídicími kabely.

Kabel CFROBOT8.045 se často používá v automobilové výrobě, například v mobilních měřicích jednotkách, které se montují na šestou osu robota. Robot se pohybuje na kontrolních místech a provádí analýzy pro zajištění kvality výroby. Kabely, které přenášejí citlivý ethernetový signál, se přitom hodně kroutí. Pro takové úkoly musí být robot 100% spolehlivý.

Robotické aplikace založené na kamerách se v průmyslu často používají například k rozpoznávání čárových kódů nebo k zajištění kvality. Tato aplikace se však používá také pro televizní studio. Zde je obzvláště důležité, aby byla zajištěna mimořádně spolehlivá dodávka energie a dat a aby bylo možné provádět velmi náročné pohyby.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00