Změna jazyka :
DNV uděluje certifikaci pro námořní prostředí, zařízení na moři, plynovody a ropovody a pozemní aplikace, jako je větrná, přílivová a solární energie.

Klasifikační společnost vznikla v roce 2013 sloučením norské společnosti Det Norske Veritas (DNV) a společnosti Germanischer Lloyd (GL) a do začátku roku 2021 nesla název DNV-GL. Od března 2021 se společnost jmenuje pouze jednoduše DNV. Společnost se skládá ze čtyř divizí a samostatné podnikové jednotky. Jako klasifikační společnost DNV-Maritim vytváří normy pro lodě a jednotky na moři. Tyto předpisy zahrnují bezpečnostní, spolehlivostní a environmentální předpisy, které musí subjekty na pevnině i na moři v mezinárodních vodách dodržovat. DNV rovněž reviduje mezinárodní normy a směrnice. Certifikáty DNV jsou v námořním průmyslu základním požadavkem pro schválení elektrotechnických součástí na lodích. Jsou také považovány za značku kvality dokumentující spolehlivost a trvanlivost.

Naše kabely chainflex proto mají následující vlastnosti:
Více než 370 našich kabelů chainflex pro ovládání, servořízení, motory a roboty, stejně jako sběrnicové, datové, enkodérové a optické kabely mají schválení DNV, a proto umožňují bezpečné a spolehlivé napájení a přenos dat na moři. Pokud mají naše kabely chainflex schválení DNV, zjednodušuje a urychluje to jejich použití v námořním prostředí, protože jednotlivé komponenty nevyžadují žádné testování. Schválení DNV znamená, že kabel odolá náročným podmínkám prostředí na moři, protože je nehořlavý a odolný vůči MUD, oleji, UV záření a mořské vodě.

Více automatizace v námořním průmyslu
Tato bílá kniha představuje výzvy pro společnosti i dodavatele. Popisuje, jak mohou společnosti splnit přísná zkušební kritéria, aby jejich komponenty byly certifikovány institucemi odpovědnými za schvalování, jako je například DNV. Bílá kniha také poskytuje výhled na příležitosti, které vznikají dodavatelům, výrobcům zařízení a nakonec i provozovatelům palubních plošin a lodí díky používání certifikovaných komponent, jako jsou kabely.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h