Změna jazyka :

Splétaný vodič musí být velmi jemně splétaný, jinak nevydrží v řetězu", nebo "Potřebuji vodič třídy 6 pro kabel robota" - taková tvrzení často slýcháte od uživatelů. Často následují po prasknutí žíly, které vedlo k zastavení stroje. Důsledkem bývá ztráta výroby nebo vysoké náklady na opravu.
Vodič je ta část elektrického kabelu, která je zodpovědná za tok proudu - jinými slovy měď uvnitř, která je obklopena izolačním materiálem, aby proud nepřeskočil na sousední žíly. Pokud se vodič skládá z několika drátů, používá se odborný termín laněný vodič. Několik drátů dohromady tvoří splétaný vodič. Splétaný vodič obalený izolací nakonec tvoří elektrické jádro.
Existují různé třídy vodičů. Různé aplikace, pro které jsou kabely požadovány, přirozeně kladou různé požadavky na flexibilitu a odolnost. Například podzemní kabel se přemisťuje mnohem méně často než měřicí kabel v hodinách fyziky. Ohebnost vodiče se proto musí lišit v závislosti na oblasti použití, aby bylo možné zohlednit faktory, jako je pocit, technologie připojení, zpracování a náklady.
Norma IEC/DIN EN 60228 (VDE 0295) rozděluje vodiče do čtyř kategorií, aby bylo možné přibližně určit, jak ohebný by vodič měl být. Klasifikace vychází z průměru jednotlivých vodičů a jejich počtu. To znamená, že jmenovitého průřezu vodiče - důležitého pro průtok proudu - lze dosáhnout různými způsoby. Může se skládat z jediného pevného vodiče nebo může být složen z mnoha malých vodičů, které dohromady poskytují stejnou plochu průřezu.
Norma stanoví následující kategorizaci:
Je zřejmé, že pevný vodič není vhodný pro trvale se pohybující aplikace, jako jsou energetické řetězy nebo roboty. Vodič však nesmí být ani příliš jemně drátěný.
Při četných testech provedených v naší vlastní zkušební laboratoři jsme zjistili, že dráty slaněného vodiče nesmí být příliš jemné. Pokud jsou dráty příliš jemné, při ohýbání ve vnější oblasti jádra se tahovými silami roztahují. Pokud se ohýbání zastaví, vytvoří se malé smyčky drátu, protože měď se již nestačí smrštit. Neustálé opakování pohybu má za následek stále větší počet těchto drátěných smyček, což může nakonec vést k prasknutí jádra. Optimální konstrukce pro pohyblivé aplikace proto není ta s nejtenčím drátem, ale ta, ve které je tloušťka drátu přizpůsobena příslušnému jmenovitému průřezu vodiče - ať už je to 0,5 mm², 0,75 mm², 1,0 mm² nebo 1,5 mm².
U nás nemusíte určovat třídu vodiče, protože optimální vodič pro vaše požadavky již instalujeme do jádra. Jednoduše nám sdělte, jaké mechanické specifikace musí váš kabel splňovat, a my pro vás vybereme ten správný výrobek z našeho katalogového sortimentu. Nejlepší způsob, jak to udělat, je použít naši online kontrolu cen řetězce chainflex.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00