Změna jazyka :
Pro použití pohyblivých výrobků v prostoru jeviště platí zvláštní požadavky týkající se hladiny hluku, která může při použití vznikat. Tyto požadavky závisí na okolnostech použití. Například pro aplikaci obzvláště citlivou na hluk byla požadována hlasitost nižší než 54 dB - měřeno ve vzdálenosti jednoho metru od e-spool®. Tato hodnota je těsně pod hlasitostí standardní e-spool® (56 dB).


E-spool® se pohybuje v izolované místnosti rychlostí přibližně 0,3 metru za sekundu. Vývoj hluku se měří a zaznamenává ve vzdálenosti 1 metr.
Speciální e-spool® s dodatečným izolačním materiálem zůstává pod požadovanou hladinou hluku, a proto může být použita.
Standardní e-spool® SP1.850.14000.02.R.0 měla za stejných podmínek jen mírně vyšší vývoj hluku - Lpeak 56dB(A); Leq = 49dBA.

Kvalita ze zkušební laboratoře igus®
Aplikace s vysokými cykly, rychlostmi a zrychleními v náročných podmínkách prostředí vyžadují testované a funkčně spolehlivé systémy, zejména pro energetické řetězy a kabely, stejně jako polymerní kluzná ložiska a lineární systémy. igus® neustále testuje v reálných podmínkách ve své vlastní laboratoři. Každoročně se provádí více než 2000 testů elektronických řetězů® a kabelů a více než 5000 testů kluzných ložisek. Naše testy se zaměřují na tahové a smykové síly. součinitel tření, opotřebení, hnací sílu a otěr v širokém rozsahu podmínek a rychlostí. V úvahu se berou ovlivňující faktory, jako jsou nečistoty, počasí, chlad nebo otřesy a nárazy.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00