Změna jazyka :

igus® porovnal svůj energetický řetěz R4.38L vyrobený z plastu s konkurenčním výrobkem ve srovnávacím testu v největší průmyslové zkušebně v Kolíně nad Rýnem. Oba řetězy byly hodnoceny z hlediska vzhledu, nepodepřené délky, chování při působení tahových sil, nosnosti při zkoušce přetržení a snadnosti instalace.
igus® R4.38L
Soutěžní řetěz
1,5 m nepodepřené délky s****4 kg/m přídavné hmotnosti
Žádné prověšení po 96 hodinách
(96 mm)
Prověšení 19 mm
Zkouška tahem
Při 7 481 N vydrží R4.38L větší tahovou sílu než
konkurenční řetěz.
2.200 N
Zkouška přetržení
Při 1 590 N vydrží řetěz R4.38L větší sílu.
než konkurenční řetěz.
994 N
Snadná montáž
Lze otevřít na obou stranách
Články lze řezat na délku
Možnost vnitřního členění
Není sklopný
Časově náročné řezání na délku
Vnitřní dělení není
možné
Závěr:
igus® R4.38L e-tube je lepší než konkurenční výrobek ve všech testovaných oblastech.
Další informace:
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h