Design: Výběr kabelů Při výběru kabelů dbejte především na dobré oděruvzdorné a kluzné vlastnosti. Ideálním materiálem pláště je TPE. Doporučení: kabel Chainflex® CF9.
Připravují se speciální stíněné kabely pro použití v twisterbandu. V případě potřeby použití stíněných kabelů nás prosím kontaktujte.
Design: výplň
verze twisterbandu se sponou:TB20.44.18.x.01.0 | TB30.75.22.x.01.0
A = samostatný kabel s oddělovači
B = vložený kabel seřazený podle průměru nebo poloměru ohybu. Tenčí a menší kabely vkládejte dovnitř a větší ven.
C = Ne více než dva kabely nad sebou. 10 % většího průměru nebo min. 1 mm.
D = mezi všemi kabely 10 % většího průměru nebo min. 1 mm.
E = mezi kabelem a oddělovači 10 % většího průměru nebo min. 1 mm
verze twisterbandu se zapínáním Easy:TB12.23.09.x.01.0 | TB20.44.12.x.01.0
A = Vložte kabel seřazený podle průměru nebo poloměru ohybu. Tenčí a menší kabely vkládejte směrem dovnitř a větší směrem ven.
B = Mezi všemi kabely min. 1 mm nebo 10 % většího průměru => Ø B
C = Ne více než 2 kabely nad sebou. min. 1 mm nebo 10 % většího průměru
Montáž: montážní držák
1. Zasuňte twisterband mezi ocelové části.
2. připevněte twisterband ke spojovacímu prvku přišroubováním.
Montáž: Vodicí hřídel
Ve svislé montážní poloze od úhlu natočení 1500° použijte jako vodítko vystředěnou hřídel.
Při vodorovné instalaci vždy použijte jako podpěru středicí hřídel.
Montáž: odlehčení tahu
- Odlehčení kabelů na obou koncích - Dbejte na to, aby uzel kabelové vazby nesměřoval ve směru energetického řetězu.
Koncová poloha:
Twisterband se nesmí otáčet až do konce. Aby nedocházelo k přílišnému namáhání kabelu, musí být před každým upevňovacím bodem plánována rezerva alespoň 90°.