Pružný retrakční systém (RSE) pro malé roboty

triflex® RSE s retrakcí

RSE číslované s výchylkou
  1. Možnost zasunutí až do délky 500 mm pomocí systému triflex® RSE
  2. Pro TRC a TRE
  3. Dodává se předem smontovaný s pevným bodem vlevo nebo vpravo.
  4. Možnost individuální montáže díky kompaktním adaptérovým držákům.
  5. Bezúdržbová lineární jednotka igus® drylin® W
  6. Individuálně nastavitelná montážní poloha
  7. Otevřený, přehledný systém, štíhlý design
  8. Vhodný i pro extrémní zrychlení (díky nízké celkové hmotnosti)
  • Pro řadu TRC-TRE s indexem ø 40 mm
  • Extrémně rychlá reakce i při vysoce dynamických programech robotů
  • Žádný vliv na manipulační schopnost robota díky nízkému dodatečnému zatížení robota
  • Univerzálně nastavitelné montážní držáky
  • Bezúdržbová a bezmazná lineární jednotka igus® drylin® W
  • Pro maximální počet stupňů volnosti
  • Dostatek volnosti pro programátora
  • Pro průměry kabelů do 11 mm
triflex® Výkres RSE
triflex® Výkres RSE

Funkčnost systému RSE s vychýlením

  • Velmi nízká hmotnost
  • Konstantní síla zasouvání
  • Není nutné nastavovat sílu vtažení
  • Kabel lze zasunout na pravé nebo levé straně

Doplňte svůj zatahovací systém RSE správným příslušenstvím

RSE s vychýlením kompletní a očíslované

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie