Přípojky, sada pro rychlou výměnu a odlehčení tahu pro triflex® R

připojení pro vysoké zatížení

Energetický řetěz triflex R s kabely a připojovacím prvkem pro těžké zatížení.
  • Pro kabely s větším průřezem
  • Pro těžké hydraulické hadice
  • Dvojitý C-profil pro upevnění svorek CFX
  • Svorky CFX nejsou součástí dodávky
Těžkotonážní připojení triflex R s montážní deskou a držákem pro energetický řetěz.
Spoj triflex R pro těžké zatížení s výkresy rozměrů a označením Ø30 mm.
Těžkotonážní spoj Triflex R s podporou poloměru v 3D zobrazení.
Těžké spojení triflex R s podporou poloměru, technický výkres s rozměry a šipkou na Ø30 mm.
Kompaktní připojení triflex R se ZE na kabelovém řetězu.
Kótový výkres kompaktního připojení triflex R se ZE, s čelním, bočním a zadním pohledem a vyznačeným Ø30 mm.
Konektor triflex R pro kompaktní připojení k základové desce.
Kompaktní připojení triflex R s rozměry a šipkou na připojovací otvor Ø30 mm.
Rychlovýměnná jednotka TRIFLEX R se šipkou u uvolnění spodního připojení.
Rychlovýměnná jednotka triflex R s rozměry a šipkou pro připojení Ø30 mm.

Funkce rychlé výměny sady

  • Bleskurychlá výměna hadicového obalu
  • Vytažení zajišťovacího kolíku
  • Uvolněte přípojku
  • Nasaďte předem smontovaný nový obal na šaty
Spona triflex R na trubce s vyznačenými rozměry.
Energetický řetěz Triflex R s kabely na robotickém rameni.

svorka chainfix včetně. Krajní sedlo

Svorka igus Chainfix na dvou zelených kabelech pro odlehčení tahu.
  • K dispozici ve 3 variantách pro každou velikost
  • Víceosé nastavení pro optimální polohování
  • Vhodné pro všechny přídavné nápravy: Ø 30 mm, Ø 32 mm, Ø 34 mm.
  • Svorky chainfix zajišťují bezpečnou absorpci tlakových a tahových sil, a to i při větších průměrech kabelů
  • Pro použití s pevnými svařovacími kabely a pevnými hydraulickými hadicemi
  • Pro použití se silnou přípojkou TR.XX.20 / TR.XX.23 a sadou pro rychlou výměnu TR.XX.22.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Marián Pevala_igus SK
Marián Pevala

Product Manager Energy Chains and Flexible Cables igus®

+421 940 982 865Napsat e-mail

Konzultácie