Změna jazyka :

Produktová řada twisterchain® nabízí široký výběr pro kruhové pohyby a je k dispozici ve čtyřech velikostech. Modulární co do šířky a poloměru, a proto flexibilní v aplikacích, kde jsou požadovány rotační a spirálové pohyby až do 360° a více s vysokým zatížením a vysokou hladkostí chodu. aplikace twisterchain® jsou k dispozici s vodicím žlabem, který má následující výhody: vedení energetického řetězu, snížený otěr energetického řetězu, optimální hladkost chodu, úhel otáčení až 360° od skladu.
příčník odnímatelný ve vnitřním a vnějším poloměru
U prvků stroje, které se pohybují po kružnici jak doleva, tak doprava, se úhel natočení vypočítá součtem obou úhlů.
AR = vnější poloměr energetického řetězce
X1 = vnitřní mechanické inženýrství
HF = e-řetěz® Výška včetně 50 mm volného prostoru
hi = vnitřní výška energetického řetězce
IR = vnitřní poloměr energetického řetězce
X2 = vnější mechanické konstrukce
HH = výška e-řetězce®
ha = vnější výška energetického řetězce
R = energetický řetězec poloměru ohybu
T = rozteč
K = příplatek za poloměr ohybu
α = úhel natočení
Twisterchain® se osvědčuje při kruhovém pohybu rotační osy vícenásobného robota. Zde se používá pro rotační pohyb o 180°. hadice a kabel jsou bezpečně vedeny, výrazně se snižuje oděr a zvyšuje se plynulost chodu.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00