Super hliníková podpěrná vanička

  • Hliníkový profil odolný proti korozi a mořské vodě
  • Standardně integrovaná kluzná lišta snižující opotřebení
  • Tichý chod díky optimalizovanému profilu tlumiče hluku
  • Jednoduchá instalace
  • Vodivost v souladu s normou DIN EN 61537: Norma
Hliníková odklonová dráha lineárního systému s očíslovanými díly.
  1. Tlumení hluku: volitelný pryžový profil tlumiče hluku
  2. Jednoduché připojení: optimalizovaný pevný koncový modul z plastu
  3. Snížení opotřebení: kluzná lišta chránící před bočním otěrem
  4. Jednoduchá montáž: se standardními upínacími botkami, základní provedení
  5. Odolnost proti korozi: hliníkové profily odolné proti mořské vodě
Technický výkres hliníkové opěrné žlábky s rozměry a detaily řezu.
  1. boční díl žlabu, hliník, 2 m
  2. kluzná lišta, plast, 2 m
  3. Volitelně: tlumicí profil, pryž

sortiment Hliníková nosná deska:

Položka č. Výška žlabu Délka
9AT.35.SLA.1000 351000Objednejte si nyní!
9AT.35.SLA.2000 352 000Objednejte si nyní!

sortiment Montážní sady:

Položka č. Výška žlabu Výška žlabu
960AT.30.100100 35Objednejte si nyní!
960AT.30.125 12535Objednejte si nyní!
960AT.30.150 15035Objednejte si nyní!
960AT.30.200 20035Objednejte si nyní!
960AT.30.250 25035Objednejte si nyní!
960AT.30.300 30035Objednejte si nyní!

Jak namontovat hliníkovou vodicí dráhu

Mohly by vás zajímat také následující položky

Ocelová žlabová dráha upevněná na hliníkové konstrukci.
Vodicí žlab pro e-chainy a hliníkové profily v různých verzích.

vodicí žlab

energetický řetězec shop

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Marián Pevala_igus SK
Marián Pevala

Product Manager Energy Chains and Flexible Cables igus®

+421 940 982 865Napsat e-mail

Konzultácie