Změna jazyka :

Nejsilnější energetický řetězec - dvojnásobně zabezpečený - a přesto flexibilní
Offshore řetěz OSC od společnosti igus® se používá v nejnáročnějších podmínkách, kde je pro provoz systému rozhodující bezpečnost, odolnost a drsné vlivy prostředí. OSC kombinuje výhody plastového energetického řetězu s výhodami vysokopevnostního napínacího kabelu, který je veden v obou článcích řetězu. Tahové síly jsou absorbovány lanem z plastových vláken a přenášeny na montážní konzolu. Vnitřní oddělení lze modulárně přizpůsobit projektu a kabelovému balíčku. Řetěz e-chain® nabízí poloměr ohybu kabelu a hadice 750 mm.

Vnitřní oddělení energetického řetězce lze přizpůsobit projektu a použitým kabelům/hadicím. Kabely jsou uspořádány vedle sebe a odděleny od sebe PU tělesem (ve tvaru hřebene). Vnitřní oddělovací blok je vložen do ocelového rámu a shora zajištěn šrouby a prodlužovací příčkou.
Články řetězu OSC jsou vyrobeny z pěnového PU materiálu, a jsou proto odolné proti nárazu. Plastové lanko vede uvnitř článků řetězu a je několikrát sevřeno v každém článku řetězu. Všechny díly jsou sešroubovány a v případě potřeby je lze zajistit dvakrát.
Vysokopevnostní lano z plastových vláken absorbuje veškeré vzniklé tahové síly a přenáší je na montážní konzolu. Díky tomu je lano chráněno před jakýmkoli namáháním v tahu. Napínací lano může absorbovat tahové síly až 187 kN.
Kabel z plastových vláken je zakončen dvěma ocelovými spojovacími prvky. V tomto místě je také umístěno odlehčení tahu kabelu. Montážní konzolu lze přišroubovat ke konstrukci zákazníka pomocí průchozích otvorů.

| Průměr kabelu | Max. 80mm |
| Hi [mm] | Max. 80mm |
| Ha [mm] | 180 mm |
| Stoupání [mm] | 187,5 / 750 |
| Poloměr ohybu [mm] | 750 mm |
| Hmotnost [kg/m] | 40 kg/m |
| Pracovní zatížení [kN] | 187 kN |
Řetězec OCS offshore lze použít v následujících odvětvích:
Společnost igus® vyvinula pobřežní řetěz, aby bylo možné bezpečně vést kabely s velkými průřezy a vysokými hmotnostmi v zavěšených aplikacích. Tento energetický řetěz je nejpevnější a nejodolnější energetický řetěz od společnosti igus. Je speciálně vyvinutý tak, aby odolal vysokým hmotnostem kabelů nebo dokonce zatížení větrem. Díky instalovaným plastovým lanům uvnitř článků řetězu může energetický řetěz absorbovat tahové zatížení až 187 kN.
Nový zdroj energie od společnosti igus® je postaven na plastovém kabelu s vysokou pevností v tahu, který absorbuje tahové síly působící na systém. Lano je vyrobeno ze syntetických plastových vláken, takže je odolné proti roztříštění, povětrnostním vlivům, pružné a nekoroduje. Díky tomu může e-řetěz přenášet tahové zatížení až 187 kN.
E-řetěz® lze otevřít shora povolením šroubů na příčníku. Tím získáte přístup k balíčku kabelů a můžete je odpovídajícím způsobem vyměnit. Další možností je protáhnout kabel podélně skrz OSC.
Dodávka řetězu OSC závisí na délce řetězu. Obvykle se řetěz OSC dodává již smontovaný a konečná montáž se provádí u zákazníka. Náš montážní tým se o montáž rád postará.
Všechny části řetězu jsou sešroubovány a zajištěny a slepeny klínovými podložkami. V případě potřeby lze tyto spoje také zajistit závlačkou jako dvojitým šroubovým zámkem.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00