Změna jazyka :

vnitřní výška hi: 17 mm
vnitřní šířka Bi: 15 - 50 mm
poloměr ohybu R: 38 - 180 mm
rozteč: 30,5 mm

vnitřní výška hi: 25,5 mm
vnitřní šířka Bi: 25,5 mm
poloměr ohybu R: 45 - 200 mm
rozteč: 25 mm

Tvarované autoglidové zuby ve vnitřním poloměru
vnitřní výška hi: 25 mm
vnitřní šířka Bi: 57 mm
poloměr ohybu R: 100 mm
rozteč: 45 mm

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00