AX energetický řetěz série – speciální řetězy pro aplikace s jemným prachem

Nářadí a součásti na stroji ve čtyřech detailních záběrech.
Kabelová energetická řetězka v 90stupňovém ohybu.
  • Vnější dorazy
  • Na zarážkách se nehromadí (dřevěný) prach
  • Žádné "chov" v energetickém řetězu
  • Optimalizovaný interiér
  • Dřevařský průmysl
  • Uhelné elektrárny
  • Doly
  • V aplikacích s extrémně jemným prachem/částicemi
Černý spojovací díl pro dva díly igus se zvýrazněnými zacvakávacími body.
  • Materiál: igumid G
  • Teplota: -40 °C až +120 °C
  • Třída hořlavosti: UL94-HB
Sériehi BiBahaR
4040AX5650 - 600 84-634 84150
4240AX 6250 - 400 86 - 436 84135
4240AX6250 - 400 86 - 436 84150
4240AX6250 - 40086 - 436 84200
5050AX 8050 - 600 100 - 650 108150
5050AX8050 - 600 100 - 650 108200
5050AX8050 - 600 100 - 650108250
5050AX8050 - 600 100 - 650108300
5050HDAX8050 - 600 104 – 650108250
5050HDAX8050 - 600 104 – 650108300
5050HDAX8050 - 600 104 – 650108350
5050HDAX 8050 - 600 104 – 650108400
5050RHDAX 8050 - 600 104 – 650108250
5050RHDAX 8050 - 600 104 – 650108300

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Marián Pevala_igus SK
Marián Pevala

Product Manager Energy Chains and Flexible Cables igus®

+421 940 982 865Napsat e-mail

Konzultácie