Změna jazyka :

Díky novému asymetrickému oddělovači Hi.9 lze nyní v energetickém řetězci E4Q snadno vést i mnoho tenkých kabelů. Úzké komory lze snadno vytvořit vložením separátoru v intervalech 180°. Současně lze e-řetězec® při osazení mnoha separátorů také velmi snadno jednostranně otevřít.
Číslo dílu pro sérii
Asymetrický oddělovač
Univerzální středová deska
Univerzální boční deska
Univerzální separátor
zaklapávací police (X = mm)
E4Q.34 / H4Q.34
34.9
34.21
34.22
34.23
S428_.XXX_
E4Q.44 / H4Q.44
44.9
44.21
44.22
44.23
S428_.XXX_
E4Q.58 / H4Q.58
58.9
58.21
58.22
58.23
S428_.XXX_
E4Q.82 / H4Q.82
82.9
82.21
82.22
82.23
S428_.XXX_
Pomocí prodlužovacího článku lze jednoduše rozšířit stávající konfiguraci e-chain® pro vedení velkého počtu kabelů nebo obzvláště těžkých kabelů v energetickém řetězci.

Vedení dalších vlnovcových kabelů, kabelů nebo hadic souběžně se stávajícím e-řetězem®. Snadná dodatečná montáž pomocí systémových držáků PMACLIP. Velikosti od 17 do 48 mm.


sortiment:
TUB
vnější článek pravý*
Č. dílu TUB
vnější článek vlevo*
Č. dílu TUB
vnější článek na obou stranách*
Pro jmenovitou šířku jmenovitá šířka
ø [mm]
E4Q.58.XXXTUBR.150.0
E4Q.58.XXXTUBL.150.0
E4Q.58.XXXTUB.150.0
17 / 23 / 29 / 36 / 48
*Pohled z pevného konce
Číslo dílu PMACLIP
jmenovitá šířka
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
I-BFH-17-0
17
30
20
34
20
68
M60
I-BFH-23-0
23
38,5
20
42
24
85
M60
I-BFH-29-0
29
45,5
20
56
31
99
M60
I-BFH-36-0
36
55,5
20
56
31
119
M60
I-BFH-48-0
48
67,5
20
68
37
143
M60
Energetické řetězy řady E4Q byly vyvinuty tak, aby nabízely nejlepší možné řešení pro nepodporované a dlouhé cesty. Nová řada vychází z robustního a osvědčeného standardu energetických řetězů E4.1 a přináší dlouhou životnost a vysoký stupeň modularity.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h