Změna jazyka :

oddělovač zámků pro vyšší přídržnou/otevírací sílu při vysoké vlhkosti.
vlhkosti a/nebo velkých hydraulických hadicích. Brzy
k dispozici také pro E4Q.58.
| Číslo dílu Uzamykatelný oddělovač, nesestavený | Číslo dílu Uzamykatelný oddělovač, smontovaný |
|---|---|
| 82,8 | 82.8.1 |
Vedení dalších vlnovcových trubek, kabelů nebo hadic souběžně se stávajícím e-řetězem® Snadná dodatečná montáž pomocí systémových držáků PMACLIP. Velikosti od 17 do 48 mm. Navíc nový držák hadic pro vedení velkých hadic o průměru 60 mm.

* Pohled z pevného konce
| Číslo dílu Vnější propojení TUB vpravo* | Číslo dílu Vnější článek vlevo* | Číslo dílu Vnější článek na obou koncích* | PMACLIP jmenovitá šířka ø [mm] | Držák hadice SHM.60 jmenovitá šířka ø [mm] |
|---|---|---|---|---|
| E4Q.44.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.44.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.44.XXXTUBR.RRR.0 | 07, 10, 12, 17, 23 | 60 |
| E4Q.58.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.58.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.58.XXXTUBR.RRR.0 | 17, 23, 29, 36, 48 | 60 |
| Číslo dílu PMACLIP | NW [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | H [mm] | E [mm] | M [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-BFH-17-0 | 17 | 30,0 | 20 | 34 | 20 | 68 | M6 |
| I-BFH-23-0 | 23 | 38,5 | 20 | 42 | 24 | 85 | M6 |
| I-BFH-29-0 | 29 | 45.5 | 20 | 48 | 27 | 99 | M6 |
| I-BFH-36-0 | 36 | 55,5 | 20 | 56 | 31 | 119 | M6 |
| I-BFH-48-0 | 48 | 67,5 | 20 | 68 | 37 | 143 | M6 |
| Číslo dílu Hadicová svorka | NW [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
|---|---|---|---|---|
| SHM.60 | 60 | 60 | 30 | 25.9 |
Dobře známý oddělovač zářezů z jiných řad e-chain® je nyní k dispozici také pro E4Q.64. Oddělovač zářezů lze přesně polohovat. Ideální pro aplikace otočené o 90°. Integrované vroubkování zajišťuje, že vnitřní separátor pevně drží na svém místě.

| Číslo dílu oddělovače zářezů | Číslo dílu Oddělovače, asymetrické | Číslo dílu odlučovač chudých látek | Číslo dílu Police |
|---|---|---|---|
| 64Q.5 | 64Q.9 | 64Q.12 | 3200.X |
Prodlužte životnost kabelů ještě více pomocí horizontálních a vertikálních vnitřních separací. Snadno instalovatelné
komponenty jsou nyní k dispozici také pro řadu E4Q.64.

| Číslo dílu pro sérii | Asymetrické oddělovače | Univerzální středový separátor | Univerzální boční díl | Univerzální odlučovače | Zásuvné police (X = mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.64 / H4Q.64 | 64Q.9 | 64Q.21 | 64Q.22 | 64Q.23 | S428.XXX |
Odlehčení tahu pro připnutí klipů - nyní také pro
příčník řady E4Q.

| Číslo dílu uzamčení | A [mm] | B [mm] | Počet zubů [n] | Číslo dílu pro řadu e-chain® |
|---|---|---|---|---|
| C825.075.ZS4 | 70 | 65 | 11 | E4Q.34, H4Q.34, E4Q.44, H4Q.44 |
| C1132.080.ZS | 80 | 73 | 13 | E4Q.58, H4Q.58, E4Q.58L, H4Q.58L, E4Q.64L, H4Q.64L, E4Q.82, H4Q.82 |
Energetické řetězy řady E4Q byly vyvinuty tak, aby nabízely nejlepší možné řešení pro nepodporované a dlouhé cesty. Nová řada vychází z robustního a osvědčeného standardu energetických řetězů E4.1 a přináší dlouhou životnost a vysoký stupeň modularity.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h