Změna jazyka :
Systém energetických řetězů E2.1 se vyznačuje dlouhou životností, obzvláště tichým provozem a snadným plněním a montáží. Energetické řetězce se přizpůsobují požadavkům stroje, nikoli naopak. S novým příslušenstvím vám umožníme ušetřit náklady a zároveň dále zvýšit kvalitu strojů a systémů.

Jednoduchý a úsporný tichý provoz
Pro potlačení zvuku v nepodporovaných aplikacích. Klapku lze také dodatečně namontovat na stávající aplikace.

Zdvojnásobení přídržné síly
Nový příčník s výrazně zvýšenou přídržnou silou pro řady E2.26 a E2.38. Snadné vkládání kabelů a hadic. Vhodné zejména pro vedení hydraulických hadic.
| Díl č. | Vnitřní výška [mm] | Vnější výška [mm] | Vnitřní šířka [mm] | Vnější šířka [mm] | Poloměry ohybu [mm] | Stoupání [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2.26.089F.R.0 | 26 | 35 | 89 | 106 | 048 - 250 | 46 |
| E2.38.100F.R.0 | 38 | 50 | 100 | 117 | 063 - 250 | 56 |
| E2.38.125F.R.0 | 38 | 50 | 125 | 142 | 063 - 250 | 56 |

Jednoduché a úsporné tiché vedení
Pro snížení hlučnosti v nepodporovaných aplikacích. Klapku lze také dodatečně namontovat na stávající aplikace.
| Díl č. | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|
| SE2i.48.01 | 33 | 24,8 | 28,2 | 7,6 |
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h