Změna jazyka :

33 % úspora nákladů
Rozšíření úspěšného programu E2.1. Nyní jsou k dispozici také uzavřené (neotvírací) verze s vnitřní výškou 38 mm. Cenově výhodné se zvýšeným přídavným zatížením, proto ideální pro vodicí hydrauliku. Ve 4 šířkách (50, 75, 90 a 100 mm).




| Díl č. | Vnitřní výška [mm] | Vnější výška [mm] | Vnitřní šířka [mm] | Vnější šířka [mm] | Poloměry ohybu [mm] | Stoupání [mm] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2C.38 | 38 | 50 | 50 - 125 | 67 - 142 | 063 - 250 | 56 | 
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h