Změna jazyka :
Osvědčená řada E6.29 ze standardního materiálu je nyní certifikována Fraunhofer IPA pro použití v suchých čistých prostorech pro třídu čistoty ISO 4. Model E6.29 byl testován v suchém čistém prostoru s rosným bodem -40 °C (to odpovídá relativní vlhkosti 1 %) a třídou čistoty ISO 3 při 3 různých parametrech (v=0,5 m/s, a=1 m/s2 ; v=1 m/s, a=2 m/s2 1 %). vlhkosti < 1 %) a třídě čistoty ISO 3 při 3 různých sadách parametrů (v=0,5m/s, a=1m/s2 ; v=1m/s, a=2m/s2 & v=2m/s, a=4m/s2) a tím dosáhl nejlepšího možného výsledku ISO 4. Standardní katalogové položky se 7 vnitřními výškami a různými šířkami a poloměry jsou k dispozici přímo ze skladu.
| Díl č. | Vnitřní výška [mm] | Vnější výška [mm] | Vnitřní šířka [mm] | Vnější šířka [mm] | Poloměr ohybu [mm] | Nepodporovaná délka ≤[mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E6.29.Bi.R.0* | 29 | 42 | 30 - 140 | 46 - 156 | 055 - 150 | ≈ 1,75 |
| E6.35.Bi.R.0 | 35 | 54 | 30 - 140 | 50 - 160 | 055 - 150 | ≈ 1,90 |
| E6.40.Bi.R.0 | 40 | 65 | 40 - 300 | 60 - 320 | 063 - 200 | ≈ 2,50 |
| E6.52.Bi.R.0 | 52 | 84 | 40 - 300 | 64 - 324 | 075 - 250 | ≈ 3,00 |
| E6.62.Bi.R.0 | 62 | 108 | 50 - 400 | 86 - 436 | 115 - 350 | ≈ 4,00 |
| E6.80L.Bi.R.0 | 80 | 108 | 87-578 | 115 - 578 | 150 - 300 | ≈ 2,50 |
| E6.80.Bi.R.0 | 80 | 80 | 50 - 600 | 115 - 578 | 150 - 450 | ≈ 5,25 |
Výroba baterií pro mobilitu zítřka
Kromě dlouhé životnosti nabízí systém E6 řadu dalších výhod. Vyznačuje se například extrémně tichým chodem s nízkými vibracemi - díky tomu se dobře hodí ke koncepci pohonu lineárního motoru s nízkými vibracemi. Takzvaný polygonový efekt, který se může objevit při odvíjení přívodu energie, je omezen na minimum. Extrémně nízkou hladinu hluku potvrzuje odborný posudek společnosti TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH.

Bezplatná bílá kniha:
V této bílé knize se dozvíte, jak správně zajistit dodávky energie v čistých prostorech:

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h