Změna jazyka :

Prodloužení plochého kabelu e-skin® ploché příslušenství:
Zjednodušené odlehčení tahu v montážní konzole. Jednodílný, průběžný prvek pro definované rozsahy průměrů kabelů na vrstvu. Tím se snižuje počet prvků v montážní konzole a umožňuje rychlou montáž.
[NEU] Řada e-skin flat byla doplněna o dvě nová variabilní odlehčení tahu: SKFC.SR.V25 a SKFC.SR.V10. Tyto nové verze jsou plošší než předchozí SKFC.SR.V50, a proto nabízejí větší flexibilitu montážní konzoly systému e-skin flat. Instalace montážních konzolí je jednodušší tím, že je jednoduše nařežete na požadovanou šířku.
| Číslo dílu Distanční podložky | Možné průměry kabelů |
|---|---|
| SKFC.SP16 | 4 - 7 |
| SKFC.SP20 | 8 - 10 |
Plochý systém vedení kabelů e-skin® flat se skládá z jednotlivých kabelových komor, které lze vzájemně spojovat. Do těchto komor lze umístit jeden nebo více kabelů.

Konfigurace a vyžádání systému zásobování energií e-skin flat v několika málo krocích.


Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00