Změna jazyka :
Na první pohled by se mohlo zdát, že vysvětlit, jak funguje lineární pohon, je snadný úkol. Ale tak to úplně není. Ačkoli je pravda, že všechna lineární pohony jsou zařízení, která přeměňují energii na lineární pohyb, existuje několik různých typů lineárních pohonů, které tento pohyb vytvářejí různými způsoby. V tomto blogu se podíváme na čtyři hlavní typy lineárních pohonů a jejich podkategorie, na to, jak fungují a v čem se od sebe liší.

Elektromechanické lineární pohony jsou poháněny elektromotorem a převádějí rotační pohyb na lineární pohyb. Existují různé typy elektromechanických pohonů, mezi něž patří pohony s ozubeným řemenem, s vodicím šroubem a hřebenové pohony.
Tyto pohony se často používají v aplikacích, kde je rozhodující přesnost a řízený pohyb, např. v robotice, zdravotnických zařízeních a průmyslové automatizaci. Díky použití elektromotoru k řízení lineárního systému umožňují elektrické pohony plynulé a nastavitelné polohování s minimálními nároky na údržbu.
Mezi hlavní výhody elektromechanických lineárních pohonů patří jejich přesnost, snadná integrace s digitálními řídicími systémy a tichý chod. Navíc zajišťují čistý provoz, protože nevyžadují hydraulické kapaliny ani stlačený vzduch, čímž se snižuje riziko úniků a znečištění.
Elektromechanické pohony mají ve srovnání s hydraulickými variantami omezenou tažnou sílu, a proto se méně hodí pro aplikace s vysokým zatížením. Mohou také vyžadovat vyšší počáteční investice a jsou citlivé na vysoké teploty, což může mít vliv na jejich provozní životnost a výkon v extrémních podmínkách.
Jak již název napovídá, pohony s ozubeným řemenem využívají k řízení lineárního pohybu napnutý ozubený řemen. Lze je ovládat ručně nebo je připojit ke krokovému či stejnosměrnému motoru pro automatický provoz.
Tyto pohony jsou ideální pro aplikace s vysokými otáčkami a nízkým zatížením. Ozubené řemeny musí být správně napnuty, ať už ručně, nebo automaticky. Naštěstí video, na které odkazujeme níže, ukazuje, jak to lze provést rychle a snadno.
Lineární roboty – jako například lineární roboty igus drylin – často využívají pohony s ozubeným řemenem namísto pohonů s vodicím šroubem, protože vyžadují vysoké rychlosti a obvykle nemusí přenášet nadměrná zatížení. Optimální typ pohonu však závisí na konkrétním použití. V některých případech může být nejlepším řešením kombinace obou typů pohonu.

Stejně jako lineární osy s řemenovým pohonem se i lineární osy s vodicími šrouby používají k vytváření přesných lineárních pohybů, avšak jako hnací prvek využívají vodicí šroub namísto ozubeného řemene. Stejně jako u lineárních os s řemenovým pohonem lze i lineární osy s vodicím šroubem ovládat ručně nebo pomocí motoru, a to v závislosti na požadavcích konkrétní aplikace. Nejlépe se hodí pro aplikace, které vyžadují vysokou přesnost při krátkých dráze pohybu.
Vodicí šrouby lineárních os mohou být vedeny pomocí kulových hřídelových vedení nebo profilových kolejnicových vedení, z nichž každé nabízí jiné výhody. Profilové vodící kolejnice jsou tužší a odolnější vůči kroutení než kulaté hřídele, avšak kulaté hřídele jsou často k dispozici v širší škále materiálů. U vodicích systémů s kulatým hřídelem lze nečistoty a špínu z vedení odstranit snadněji než u profilových vodících kolejnic, díky čemuž jsou vhodnější pro aplikace s velkým množstvím nečistot.
Lineární pohony s kuličkovými šrouby jsou velmi podobné lineárním pohonům s vodicími šrouby s kluznými ložisky. Kuličky obíhající mezi vodicím šroubem a maticí zajišťují menší tření, vyšší účinnost a vysoké zatížení. To však s sebou nese i nevýhody, jako je vyšší hlučnost, riziko zpětného chodu a častější potřeba mazání.
Díky vysoké přesnosti a robustní konstrukci jsou lineární pohony s kuličkovými šrouby ideální pro použití v oblastech, jako je robotika, zdravotnická technika a CNC stroje. Jejich relativně vysoká cena z nich však často činí méně vhodnou volbu pro jednoduché nebo méně náročné aplikace.

Hřebenové pohony se skládají z ozubeného hřebene a pastorku. Když se ozubené kolo otáčí a zapadá do ozubené lišty, posouvá ji dopředu nebo dozadu, čímž umožňuje řízené lineární pohyby.
Hřebenové pohony se vyznačují vysokou odolností, vysokou únosností a jsou vhodné pro použití v různých okolních podmínkách, včetně aplikací s velkým zatížením. Hřebenové pohony se často kombinují s elektrickými servomotory a jsou obzvláště vhodné pro dlouhé dráhy pohybu i pro aplikace s vysokými silami a rychlostmi.
Hydraulické pohony využívají zásadně odlišnou konstrukci než mechanické pohony, o nichž jsme hovořili dříve. Skládají se z pístu uvnitř válce, ke kterému je připojeno čerpadlo dodávající hydraulickou kapalinu, která pohybuje pístem a tím vytváří pohyb.
Díky velmi nízké stlačitelnosti hydraulických kapalin lze v uzavřeném hydraulickém okruhu přesně přenášet velké síly a udržovat zatížení. Hydraulické pohony však mohou trpět netěsnostmi, které způsobují jak ztrátu tlaku, tak problémy s čistotou, a proto vyžadují náročnější údržbu než pneumatické a mechanické pohony.
Hydraulické pohony jsou ideální pro aplikace vyžadující vysoké síly, například v odvětvích s vysokými nároky, jako je stavebnictví nebo zemědělství, protože dokážou vyvinout mnohonásobně větší sílu než pneumatický pohon stejné velikosti a dosahují tlaků až 420 barů.

Pneumatické pohony fungují velmi podobně jako hydraulické pohony, s tím zásadním rozdílem, že místo hydraulické kapaliny využívají stlačený vzduch. Jejich konstrukce je mnohem jednodušší než u hydraulických pohonů a vyžadují přívod stlačeného vzduchu, který obvykle zajišťuje kompresor.
Díky své jednoduché konstrukci představují pneumatické pohony cenově výhodnou a lehkou variantu. Mohou také fungovat při extrémních teplotách, protože stlačený vzduch je relativně bezpečnější než hydraulická kapalina nebo elektřina.
Pneumatické pohony se často používají v různých automobilových aplikacích a jsou oblíbené díky své nízké hmotnosti, vysoké dynamice a jednoduchému systému řízení. Pneumatické pohony se hojně využívají i v dalších oblastech, jako je balení a manipulace s materiálem.

Piezoelektrické pohony (piezo pohony) využívají k pohybu elektrický proud, podobně jako elektromechanické pohony. Naopak tyto pohony využívají piezoelektrické materiály – buď speciální keramiku, nebo krystaly –, které se při působení elektrického pole roztahují, čímž vyvolávají pohyb.
Díky této jedinečné konstrukci jsou piezoelektrické pohony ideálním řešením pro vysoce přesné aplikace, které vyžadují přesnost v řádu mikrometrů. Často se používají v polovodičovém průmyslu, v laboratořích a v lékařské technice.
Piezoelektrické pohony lze rovněž rozdělit do tří podkategorií:
Každá z těchto kategorií má své specifické silné a slabé stránky, sdílejí však obecné výhody piezoelektrických pohonů oproti jiným typům pohonů a lze je použít v podobných aplikacích.