Výroba a montáž motorů s vodicím šroubem

Co je to motor s vodicím šroubem?

Krokový motor se šroubem a připojovacími kabely.

Nastavení správné rovinnosti vodicího šroubu

Motor s trapézovým šroubem v technickém výkresu s viditelným závitovým vřetenem.
  • SMP 0,2, radiální házení 0,2 mm měřené ve vzdálenosti 100 mm od příruby motoru            
  • SMP u, neorientované bez definice

Určení správné délky vodicího šroubu

Výkres motoru s trapézovým šroubem s rozměrem 100 mm pro montážní délku.
  • Délka vodicího šroubu = Celková délka včetně montážní čep a kliková hřídel
  • Délka vodicího šroubu bez montážního kolíku = délka vodicího šroubu od příruby motoru bez montážního kolíku a kliky
  • Zdvih = délka vodicího šroubu bez podpěry minus délka matice

Další odborné články

Servomotory a možnosti nastavení v přehledu produktů.

Vyhledávač produktů pro elektromotory

Stránka novinek s oranžovou bublinou, otazníkem a malým obrázkem produktu.

Kontaktujte naše experty

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Kamil Strkula_igus SK
Kamil Štrkula

Product Manager Bearings and Linear Technology igus®

+421 903 908 892Napsat e-mail

Konzultácie