Změna jazyka :

drylin D1 ovládací systém je univerzální a mimořádně uživatelsky přívětivé řešení pro řízení krokových, stejnosměrných a EC/BLDC motorů v průmyslových aplikacích. Umožňuje rychlé a jednoduché uvedení do provozu, protože celá konfigurace se provádí přímo prostřednictvím webového rozhraní – bez nutnosti instalace jakéhokoli dalšího softwaru. Uživatelé mohou intuitivně nastavovat parametry pohybu, jako jsou poloha, rychlost nebo dráhy, a snadno automatizovat opakující se sekvence. Díky běžným rozhraním, jako jsou PROFINET, CANopen nebo Modbus TCP, lze zařízení D1 snadno integrovat do stávajících řídicích systémů. Zároveň zaujme svým výkonem při vysokých napětích a proudech i flexibilním využitím v široké škále aplikací, od jednotlivých os až po složitější automatizační řešení.

K tomu vám zpočátku stačí jako minimální výbava pouze čtyři věci:
Poté spusťte internetový prohlížeč, připojte ovládací systém k počítači nebo notebooku, zapněte napájení zařízení D1 a rozsvítí se displej zařízení D1 dryve. Pomocí IP adresy, kterou stačí zadat do adresního řádku prohlížeče. Spojení je navázáno! Bez instalace softwaru. Poté můžete začít programovat přímo v uživatelském rozhraní.
Lze nastavit následující parametry: režim pohybu, polohy, rychlosti, zrychlení a další parametry pro řízení lineární osy – a to vše bez nutnosti rozsáhlých či speciálních programátorských znalostí.
Vyzkoušejte si, jak je to snadné a co si můžete sami nastavit, a to přímo naživo v naší online simulaci. Tam si můžete uživatelské rozhraní vyzkoušet na vlastní kůži. Virtuální lineární osa drylin se pohybuje přesně podle vašich zadání.

Integrace zařízení D1 do nadřazených průmyslových řídicích systémů je snadná. Díky digitálním vstupům a běžným komunikačním protokolům, jako jsou CANopen nebo Modbus TCP, je připojení k systémům, jako jsou řídicí systémy PLC nebo průmyslové počítače, obzvláště jednoduché.
Kromě toho model D1 zaujme svou univerzálností: funguje stejně spolehlivě s mikrokontroléry, jako je Arduino, i s jednočipovými počítači, jako je Raspberry Pi. To znamená, že D1 nabízí ideální podmínky pro použití v projektech IoT.
Níže je uveden výběr řídicích systémů, s jejichž pomocí již byla úspěšně realizována řada řešení. V závislosti na požadavcích byla použita různá komunikační rozhraní, jako jsou digitální vstupy a výstupy, signály taktu a směru, analogové vstupy nebo protokoly, jako jsou CANopen a Modbus TCP (brána), aby bylo zajištěno plynulé propojení mezi D1 a řídicím systémem vyšší úrovně.
| Siemens | Servotronix | Beckhoff | Mitsubishi | Raspberry Pi | Arduino | BeagleBone | Software pro řídicí systémy na bázi PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| softMC301 | CX1020 | FX3G-40M | Verze 4 | Uno | Černá | CODESYS | |
| CX5130 | Verze 3 | Uno WiFi | LabVIEW | ||||
| Verze 2 | Mega | MATLAB | |||||
| Revolution Pi | Leonardo | ||||||
| Splatné | |||||||
| A mnohem víc |

Doporučujeme zvolit bezúdržbovou lineární osu drylin s motorem igus. Mnoho parametrů motoru si zařízení D1 nastavuje automaticky. Díky tomu nemusíte motor vůbec nastavovat.
Systém řízení motoru D1 je mimo jiné vhodný pro elektrický provoz: