Co je to brzdový odpor a k čemu slouží?

Brzdný odpor z hliníku s připojovacím kabelem a montážními otvory.

Co to má společného s brzdovým rezistorem?

Kdy doporučujeme použít brzdový odpor v našem řídicím systému?

Lze motor pohánět ručně, pokud je ovládací systém vypnutý?

Kolik stojí brzdový odpor?

Jaké brzdové rezistory nabízí společnost igus?

MotorHodnota odporuSilové
MOT-EC-42-XXX18 Ω15 W až 35 W
MOT-EC-56-XXX4,7 Ω25 W až 65 W
MOT-EC-60-XXX3,3 Ω50 W až 85 W
MOT-EC-86-XXX2,8 Ω50 W až 100 W

Jak se připojuje brzdový odpor?

Další odborné články

Servomotory a možnosti nastavení v přehledu produktů.

Vyhledávač produktů pro elektromotory

Stránka novinek s oranžovou bublinou, otazníkem a malým obrázkem produktu.

Kontaktujte naše experty