Vyberte místo pro doručení

Výběr stránky země/oblasti může mít vliv na různé faktory, jako jsou cena, možnosti dopravy a dostupnost produktu.

Riadenie motora

Motorové riadiace systémy igus D1 a D2 je možné použiť pre akýkoľvek typ motora. S výnimkou igus D3 riadiaceho systému motora môžu byť všetky prevádzkované pri 48V. Motorový riadiaci systém igus D3 pracuje s 24V. Systémy riadenia motorov D3, D7, D8 a D9 sú určené na jednoduchú automatizáciu priamo na riadiacom systéme a preto nevyžadujú žiadny softvér a/alebo PC. Systémy riadiaceho systému igus D1 a D2 tiež nevyžadujú žiadnu ďalšiu inštaláciu softvéru, ale sú naprogramované na základe webových prehliadačov. Týmto spôsobom môžu byť nastavenia parametrizované na PC, ale aj na tablete a smart telefóne. Na to nie sú potrebné žiadne znalosti programovania. Všetky výstupné stupne môžu pracovať aj ako podriadené všetkým ovládacím doskám, vďaka čomu sú univerzálne.

Pocet výrobku: 9

drylin® D7- (X) stepper motor output stage

  • Suitable for 28 - 42mm motor flange size (NEMA11-17)
  • Up to 3A peak current
  • 5-24V control & 24-48V load voltage
  • Operation mode 1: clock/direction
  • Operation mode 2: D7 & D7-1: jog mode; D7-2& D7-3: loop mode
  • Quiet operation & automatic tuning
od 111,38 EUR/ks
4 položiek, z ktorých je pripravených na odoslanie:
4 za 24 – 48 hodín
'Na stránku výrobku

drylin® D8- (X) stepper motor output stage

Product information
  • Without connecting cable
  • Set consists of 3x drylin® D8
 
  • Can control stepper motors with a continuous current of up to 4A with a supply voltage of up to 48V
  • Ready to use immediately
  • Easy control
  • Exact positioning
od 136,64 EUR/ks
4 položiek, z ktorých je pripravených na odoslanie:
4 za 24 – 48 hodín
'Na stránku výrobku

drylin® D2 motor control system for stepper, DC and EC/BLDC motors

  • A wide range of automation tasks by simple parameterisation, no programming necessary
  • For single axes, line, flat, linear and room linear robots and delta robots
  • No software installation or app required
  • Use with PC, tablet or smart phone
  • Stepper (ST), DC and EC/BLDC motors with up to 21A peak currents and 48V
  • Digital inputs/outputs, analogue inputs, CANopen, ModbusTCP (CANopen Gateway) for connection to master control systems such as Siemens or Beckhoff
     
The drylin® D1 motor control system and the D2 are identical except for the housing.
od 602,46 EUR/ks
1 položiek, z ktorých je pripravených na odoslanie:
1 za 24 – 48 hodín
'Na stránku výrobku

drylin® D9- (X) stepper motor output stage

  • Suitable for 86mm motor flange size (NEMA34)
  • Up to 9.8A peak current
  • 5-24V control & 24-48V load voltage
  • Operation mode 1: clock/direction
  • Operation mode 2: D7 & D7-1: jog mode; D7-2& D7-3: loop mode
  • Quiet operation & automatic tuning
od 149,76 EUR/ks
4 položiek, z ktorých je pripravených na odoslanie:
4 za 24 – 48 hodín
'Na stránku výrobku

drylin® D3 for direct current motors

  • Simple automation directly using the control system without software and/or PC
  • Operation with limit switch or via power consumption
  • Left/right operation and speed control directly on the housing
  • Option for external switches/joysticks
  • Various modes of operation, such as tip operation and start to finish (semi-automatic)
  • Various adjustable acceleration ramps
  • Power supply via 24V/2.5A
     
    All relevant documents for dryve D3 can be found in the downloads.
od 211,03 EUR/ks
1 položiek, z ktorých je pripravených na odoslanie:
1 za 24 – 48 hodín
'Na stránku výrobku

drylin® D3-LM motor control system for DC motors with loop mode

  • Same dimensions as the standard D3
  • Extended functions for "Micro Automation"
  • Individually preprogrammed pendulum movements
  • Individually preprogrammed pause times between movements
na požádání
'Na stránku výrobku

drylin® D1 motor control system for stepper, DC and EC/BLDC motors

  • A wide range of automation tasks by simple parameterisation, no programming necessary
  • For single axes, line, flat, linear and room linear robots and delta robots
  • No software installation or app required
  • Use with PC, tablet or smart phone
  • Stepper (ST), DC and EC/BLDC motors with up to 21A peak currents and 48V
  • Digital inputs/outputs, analogue inputs, CANopen, ModbusTCP (CANopen Gateway) for connection to master control systems such as Siemens or Beckhoff

    TEST BEFORE INVEST - Try out the motor control system with online simulation here before you buy 
od 621,74 EUR/ks
1 položiek, z ktorých je pripravených na odoslanie:
1 za 24 – 48 hodín
'Na stránku výrobku
Novinka

drylin D5 DC motor output stage

drylin D5 DC motor output stage 
  • Ready for immediate use. No parameterization or programming necessary
  • Left/right run via digital input
  • Velocities & accelerations via external PWM input signal
  • 12-24V supply voltage
  • 10A nominal current / 30A peak current
  • With housing for industrial use
  • Free pattern programs here
od 155,22 EUR/ks
1 položiek, z ktorých je pripravených na odoslanie:
1 za 24 – 48 hodín
'Na stránku výrobku
Novinka

drylin D6 DC motor output stage

drylin D6 DC motor output stage 
  • Ready for immediate use. No parameterization or programming necessary
  • Left/right run via digital input
  • Velocities & accelerations via external PWM input signal
  • 12-24V supply voltage
  • 10A nominal current / 30A peak current
  • With housing for industrial use
  • Free pattern programs here
od 140,27 EUR/ks
1 položiek, z ktorých je pripravených na odoslanie:
1 za 24 – 48 hodín
'Na stránku výrobku

Poradenské služby

Photo
Kamil Štrkula

Produktový manažér pre Slovensko

Napsat e-mail

Preprava a konzultace

Osobne:

Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.

Online:

24h


Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® SE & Co. KG/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus SE & Co. KG nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® SE & Co. KG upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® SE & Co. KG