Jmenovité logické napětí | 12 – 24 VDC |
Jmenovité napětí zatížení | 12 – 48 VDC |
Typy motorů | 2fázový krokový motor, bipolární (ST), stejnosměrný motor (DC), motor s elektrickým přepínáním (EC) |
Stálý proud motoru | 7 A |
Vrcholový proud motoru | ST: 10 A, DC: 14 A, EC: 21 A max. 2 sek. v závislosti na frekvenci pohybu |
Užitečný výstupní výkon | max. 340 W trvale |
Digitální výstupní proud | max. 200 mA na výstup |
Brzda | 24 VDC / 1 A |
Úhlový enkodér | Hallův snímač (2 nebo 3 póly), enkodér (linkový budič-RS422 nebo s jedním koncem) analogová odezva prostřednictvím analogových vstupů |
Digitální vstupy | 10 digitálních vstupů, předem přiřazená funkce, výběr mezi NPN nebo PNP, zabudovaný pull down (PNP) a pull up (NPN) rezistor zkratuvzdornost, elektricky odděleno, 5–24 VDC (vnější) |
Digitální výstupy | 5 digitálních výstupů, předem přiřazená funkce, PNP, zabudovaný pull down (PNP) rezistor, zkratuvzdornost, elektricky odděleno, 5–24 VDC (vnější) |
Analogové vstupy | 2 analogové vstupy, ±10 V stejnosměrného signálu (12 bit), 0-10 V stejnosměrného signálu (11 bit), 10 V zdroj stejnosměrného napětí |
Rozhraní | CANopen (DS 402), Modbus TCP, Ethernet, bitové kódování, krok/směr |
Provozní režimy | Otevřený obvod s/bez monitoringu polohy, uzavřený obvod |
Provozní režimy | Binární: 32 pohybů pojezdu Tipp/Teach: 8 pohybů pojezdu s externím skokovým pohybem Krok/směr: vnější zadaná hodnota |
CE symbol v souladu se směrnicí EMC | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 |
Okolní teplota | -20 °C až +45 °C |
Relativní vlhkost | ≤ 90 %, nekondenzující |
Maximální teplota napájecí jednotky | 100°C |
Teplota ložiska | -40 °C až +60 °C |
Třída ochrany | IP 30 |
Ochranné funkce | Monitoring, monitoring teploty napájecí jednotky, monitoring proudu, ochrana proti podpětí a přepětí, detekce chyb kopírování, ovládání enkodéru |
Montáž | Přišroubované, připevnění DIN kolejnice |
H x Š x V v mm (vč. konektorů a montážních prvků) | 124 x 31 x 139 |
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.Sobota od 8:00 do 12:00.
24h