- Môže ovládať krokové motory s trvalým prúdom až 4A s napájacím napätím do 48V
- S pulzným režimom ako štandard
- K dispozícii je ďalší dávkový alebo cyklický režim
- Preddefinovaná rýchlosť sa vzťahuje na režim voľby alebo režim slučky
Změna jazyka :
riadiaci systém motora dryve - pripojte, vyberte, ovládajte ...
Presné polohovanie, nekonečné pohyby, nepretržité pohyby od jednoho konca po druhý - jednoducho definované s novým riadiacim systémom pre lineárne systémy drylin® E od spoločnosti igus® .
Ihneď pripravené na použitie
Riadiaci systém dryve možno prispôsobiť vašim potrebám niekoľkými jednoduchými nastaveniami prepínača dip.
Týmto spôsobom je možné všetky potrebné nastavenia vykonať za jednu minútu.
Presné polohovanie - pulzný režim
Pulz možno použiť na presné polohovanie. Vďaka tomu je možné každý krok motora rozdeliť na ďalších 128 čiastkových pohybov
Generovanie rýchlosti a výstupnej frekvencie sú riadené nadradeným riadiacim systémom.
Ľahký riadiaci systém pohybu - režim JOG alebo režim LOOP
Ak sú potrebné pohyby pri vopred určenej rýchlosti pri "stlačení tlačidla", je možné túto funkciu implementovať v režime JOG.
Ak sa má naopak vykonať pohyb s priebežnou preddefinovanou rýchlosťou medzi dvoma koncovými polohami, na toto je možné použiť režim slučky.
Silná technická podpora
Vysoké napájacie napätie až do 48 V zabezpečuje vysokú rýchlosť motora. Menovitý prúd 4 A prispôsobený motoru a vysoký špičkový prúd 5,5 A vedú k silným a dynamickým pohybom.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00