Vyberte místo pro doručení

Výběr stránky země/oblasti může mít vliv na různé faktory, jako jsou cena, možnosti dopravy a dostupnost produktu.

chainflex® control cable CF9

  • Requirements: For heaviest duty applications
  • Outer jacket: TPE
  • Coolant resistant
  • Low-temperature-flexible
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • UV-resistant
  • PVC-free
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 60811-404, resistant to organic oils according to VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB by DEA
  • CFRIP®
  • chainflex® class: 7.6.4.2
Product description
chainflex® control cable CF9
 
Typical application areas
  • For heaviest duty applications
  • Almost unlimited resistance to oil, also with bio-oils
  • Indoor and outdoor applications, UV resistant
  • Unsupported travel distances and up to 400 m and more for gliding applications
  • Storage and retrieval units for high-bay warehouses, machining units/machine tools, quick handling, cleanroom, semiconductor insertion, ship to shore, outdoor cranes, low-temperature applications
Guaranteed lifetime according to guarantee conditions
More Information: chainflex® Guarantee
Double strokes* 5 million 7.5 million 10 million
Temperature,R min.R min.R min.
von/bis [°C][Faktor x d][Faktor x d][Faktor x d]
-35 / -256.87.58.5
-25 / +90567
+90 / +1006.87.58.5
* Higher number of double strokes possible - use the function of service life calculation on this page.
Certifikáty a normy
UV resistance
High Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). Halogen-free
Following EN 60754 EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.01254 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) Clean room
According to ISO Class 2, material/cable tested by IPA according to ISO standard 14644-1.
Technická data
Application examples
Ke stažení

Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® SE & Co. KG/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus SE & Co. KG nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® SE & Co. KG upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® SE & Co. KG