Odlehčení kabelu

Bezpečné ✔ Odolné ✔ Spolehlivé ✔

Odlehčení kabelu

Jaké typy odlehčení tahu nabízí igus?

Svorky chainfix

Svorky CFX
  • Lze integrovat do montážních konzolí KMA
  • Pro jeden, dva nebo tři kabely nad sebou
  • Prostorově úsporné díky snížené montážní výšce
  • Odolnost pro dynamické aplikace
  • Pro následující systémy energetických řetězů: E4 | E6 | pro všechny montážní konzoly z plastu a kovu (KMA) s profilem C

Separátory pro odlehčení tahu

Separátory pro odlehčení tahu
  • Lze integrovat do montážní konzoly
  • Odlučovač tahu lze umístit podle potřeby
  • Pro aplikace se středními zrychleními
  • Jednoduchá instalace, ekonomické
  • Pro následující systémy energetických řetězců: E2/000 | E2 e-tubes | E6 | T3

Hřebenové odlehčovače tahu

Hřebenové odlehčovače tahu
  • Pro mnoho aplikací se středními zrychleními
  • Zasunoutelný do montážní konzoly
  • Samostatná součást ve skříňové konstrukci nebo při montáži stroje
  • Pro následující systémy energetických řetězců: easy chain | E2/000 | E2 trubky | E4 | E6

CFU systém pro odlehčení tahu

CFU systém pro odlehčení tahu
  • Až o 80% ů rychlejší odlehčení tahu
  • Jednoduše zasuňte kabel a hadici do voštiny a uzavřete
  • Odlehčení tahu otevíratelné na obou stranách
  • Jednoduché nastavení plnění
  • Pro následující systémy energetických řetězců: E2.48 | 3400/3500 | 3450/3480 | R68 | R167/168 | R2.48 | E4.48L/R4.48L | E4.42/H4.42/R4.42 | E61.52 | E6.52/R6.52

CGV prvek odlehčení tahu

CGV prvek odlehčení tahu
  • Snadné dodatečné odlehčení kabelů, i u uzavřených energetických trubek a široké škály konektorů
  • Následná instalace bez problémů
  • Pro následující systémy energetických řetězců: E2/000 | R2.1 | E4.1L | E4.1

Nuggets odlehčovače tahu

CGV prvek odlehčení tahu
  • Cenově výhodná, rychlá odlehčení tahu pro jednoduchou aplikaci s nízkými prostorovými nároky při středních zrychleních
  • Pro všechny montážní konzoly KMA s profilem C
  • Pro následující systémy energetických řetězců: Pro všechny KMA s profilem C nebo lištou DIN

Konektorový systém omezení tahu CFB

Konektorový systém omezení tahu CFB
  • Pro aplikace s vysokými zrychleními a zatíženími, např. obráběcí stroje
  • Standardní šroubové připojení
  • Výroba na míru bez minimálního objednaného množství.
  • Pro následující systémy energetických řetězců: E4 | E6 | pro všechny plastové a kovové montážní konzoly (KMA) s profilem C

Monitorování tažných sil CF.P

i.Sense CF.P: sledování tažných sil u kabelů
  • Snímač CF.P měří tahové síly působící na kabely přímo v odlehčení tahu.
  • Při příliš vysokých silách spustí vypnutí přes NC kontakt
  • Trvale zvýšené tahové síly mohou vést k poškození kabelu a v nejhorším případě k požáru kabelu

Proč je odlehčení kabelu důležité?

Jak funguje odlehčení tahu?

Co je třeba vzít v úvahu při odlehčení tahu?

  • Typ a průměr kabelu: Ohebné kabely vyžadují jiné upevnění než silné kabely
  • Profil pohybu energetického řetězu: Vysoká rychlost nebo malý poloměr ohybu ovlivňují požadavky
  • Podmínky prostředí: Je třeba zohlednit teplotu, vlhkost a chemické zatížení
  • Požadavky na montáž: Rozhodující je často rychlá údržba nebo modularita

Proč používat odlehčení tahu od společnosti igus?

  • Přizpůsobeno pro energetické řetězy
  • Konstrukce šetrná k kabelům
  • Mnohaleté zkušenosti a odborné znalosti
  • Komplexní testování
  • Velký výběr odlehčení tahu pro energetické řetězy

Minimální vzdálenost mezi odlehčovačem tahu a počátkem poloměru ohybu

Minimální vzdálenost od odlehčovače tahu

Praktické testování s ohledem na širokou škálu parametrů

Katalog odlehčovačů tahu
Stáhnout nyní (PDF)
Obchod s energetickými řetězy
Do obchodu
Konfigurátor energetických řetězů
K konfigurátoru energetického řetězce
Vědomostní databáze pro energetické řetězy
K energetickému řetězci wiki

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace