Vyberte místo pro doručení

Výběr stránky země/oblasti může mít vliv na různé faktory, jako jsou cena, možnosti dopravy a dostupnost produktu.

Nízkonákladová automatizácia

Modulárny systém Nízkonákladová automatizácia vám ponúka rýchle, jednoduché a cenovo výhodné komponenty pre automatizáciu vašich manuálnych pracovných krokov. Vďaka našim nízkym cenám a nízkym nákladom na údržbu dosiahnete rýchlu návratnosť investícií. Na výber sú kĺbové ramená, koboty, delta a lineárne roboty v rôznych dĺžkach a veľkostiach. Počet použitých samomazných kĺbov sa pohybuje od dvoch do šiestich a robot môže byť vybavený rôznymi nástrojmi (napr. úchopné kliešte, prísavky, kamera atď.) podľa vašich požiadaviek. Komponenty robotu sú modulárne a ponúkajú vám mnoho možností konfigurácie pre zabezpečenie dokonalého riešenia pre vás. Zároveň si zachovávame cenovú dostupnosť. Na našej platforme RBTX si môžete objednať aj kompletné systémy vrátane integrácie ako služby.

Pocet výrobku: 75

drygear® Apiro | Gearbox with hollow shaft

The standard version among Apiro gearboxes: the worm gear with hollow shaft enables flexible drive connections. 

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Output torque 2.5Nm
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
od 140,82 EUR/ks
3 položiek, z ktorých je pripravených na odoslanie:
2 za 24 – 48 hodín
1 za 3-4 týždne
'Na stránku výrobku
Novinka

Apiro® bevel gear

Bevel gear units are used wherever motion and forces have to be transmitted at right angles. With a 1:1 transmission ratio, the transmitted torques can be transferred almost without loss.
  • 1:1 transmission ratio
  • Splash-proof
  • Ini-kit available for all variants
od 410,24 EUR/ks
2 položiek, z ktorých je pripravených na odoslanie:
2 za 1-2 týždne
'Na stránku výrobku

drygear® Apiro | Gearbox with multi-functional profile

The gearbox and the direct multi-function profile can be used, among other things, to implement series connections of gearboxes.

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Output torque 2.5Nm
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
od 212,88 EUR/ks
3 položiek, z ktorých je pripravených na odoslanie:
1 za 3-4 týždne
'Na stránku výrobku

drygear® Apiro | Gearbox with rotary disc

This gearbox from the Apiro modular gearbox system is particularly suitable for slewing ring applications, as it can, among other things, be used as an external rotary axis.

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Output torque 2.5Nm
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
od 210,59 EUR/ks
3 položiek, z ktorých je pripravených na odoslanie:
3 za 3-4 týždne
'Na stránku výrobku
Novinka

Apiro® Auslegerachse mit Doppelachse

Die Auslegerachse vom Getriebebaukasten Apiro® ist nun mit einer doppelten Auslegerachse erhältlich. Geeignet für motorischen oder manuellen Antrieb. Die Module sind seriell oder parallel nutzbar bei Hüben von 60 - 1.050 mm.
od 144,68 EUR/ks
22 položiek, z ktorých je pripravených na odoslanie:
6 za 3-4 týždne
'Na stránku výrobku

drygear® Apiro | Gearbox with coupling

The version with couplings on the output allows the attachment of various shafts with a maximum diameter of 12 millimetres.

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Coupling diameter 8mm
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners
od 157,71 EUR/ks
3 položiek, z ktorých je pripravených na odoslanie:
3 za 3-4 týždne
'Na stránku výrobku

drygear® Apiro | Gearbox with manual clamp and position indicator

The complete Apiro gear unit including manual clamp and position indicator is ideal for manual adjustments and fixings.

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Accessories can be pivoted in four positions:0°, 90°, 180°, 270°
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
od 358,43 EUR/ks
3 položiek, z ktorých je pripravených na odoslanie:
1 za 3-4 týždne
'Na stránku výrobku

robolink® D | External rotary axis | Assembly group RL-D-50-A0210

Product information
  • Flexible working space for robots
  • Circular movements of workpieces
  • Repeatability ± 0.5°
  • Speed up to 8 rpm
  • Kinematics can be controlled via UR Cap
  • Suitable for Universal Robots: UR 3, UR 5, UR 10, UR 16

Optionally available
od 1 136,24 EUR/ks
1 položiek, z ktorých je pripravených na odoslanie:
1 za 1-2 týždne
'Na stránku výrobku

drygear® Apiro cantilever axis

The linear gearbox enables different strokes in the application and contains rack and pinion elements. It can be configured in different lengths, for example, for pusher applications.
  • Motor drive or manual drive
  • Modules can be connected in series or in parallel 
  • INI kit available for all options
  • Application temperature: +5°C to +50°C
od 82,68 EUR/ks
22 položiek, z ktorých je pripravených na odoslanie:
11 za 3-4 týždne
'Na stránku výrobku

drygear® Apiro | Gearbox with output coupling

The standard version among Apiro gearboxes: the worm gear with drive coupling enables a direct connection. The gearbox with an output shaft enables a direct connection to the output and is ideally suited for connection to drylin drive technology.

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Output shaft diameter: 8mm
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
od 174,13 EUR/ks
4 položiek, z ktorých je pripravených na odoslanie:
1 za 24 – 48 hodín
2 za 3-4 týždne
'Na stránku výrobku

drygear® Apiro connection to drylin SLW, SHT

Direct connection at the output to drylin SLW, SHT unit
Available options are:
  • SLW-1660
  • SHT-12 / SLW-10xx
  • SHT-20
  • SHT-30/SLW-1660
  • SHT-BB-20 / SLW-BB-2080
  • SHT-BB-30 / SLW-BB-25120
For the Apiro-drylin connection, the matching Apiro gearbox is also required!
od 100,75 EUR/ks
6 položiek, z ktorých je pripravených na odoslanie:
1 za 24 – 48 hodín
5 za 1-2 týždne
'Na stránku výrobku

drygear® Apiro | Connection to dryspin® lead screws

A simple and direct connection of the Apiro gearboxes to the dryspin lead screws

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Available options: DS10x25, DS12x5 and TR16x2
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
od 159,84 EUR/ks
9 položiek, z ktorých je pripravených na odoslanie:
1 za 3-4 týždne
'Na stránku výrobku

drygear® worm gear | Installation size 50 | Symmetric | PRT

  • Self-locking drive
  • Standard motor option: stepper motor NEMA17 / 23 / 23XL
  • INI kit for zero position optionally adaptable
  • 2 pcs. PRT type 01 (PRT-01-xx), aluminium worm shaft (AL hard-anodised), high rigidity
od 657,77 EUR/ks
1 položiek, z ktorých je pripravených na odoslanie:
1 za 24 – 48 hodín
'Na stránku výrobku

drygear® worm gear | Installation size 50 | Asymmetric | PRT

  • Self-locking drive
  • Standard motor option: stepper motor NEMA17 / 23 / 23XL
  • Application e.g. horizontal on base plate
  • 1 pc. PRT type 01 (PRT-01-xx), aluminium worm shaft (AL hard-anodised), high rigidity
od 650,24 EUR/ks
1 položiek, z ktorých je pripravených na odoslanie:
1 za 3-4 týždne
'Na stránku výrobku

Poradenské služby

We would be happy to answer your questions personally

Photo
Kamil Štrkula

Produktový manažér pre Slovensko

Napsat e-mail

Preprava a konzultace

Osobne:

Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.

Online:

24h


Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® SE & Co. KG/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus SE & Co. KG nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® SE & Co. KG upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® SE & Co. KG