Vyberte místo pro doručení

Výběr stránky země/oblasti může mít vliv na různé faktory, jako jsou cena, možnosti dopravy a dostupnost produktu.

Solid polymer linear bearings drylin® WJBMP-01

  • Lightweight design for higher productivity and energy-efficient applications
  • Four times lighter than the standard made of zinc die-casting
  • Two times lighter than aluminium
  • Six times lighter than stainless steel
  • Material: iglidur® JB
Product description
The first drylin® W linear bearing completely made of polymer. The reduction in dead weight makes the end product lighter.

Tech up:
  • Lightweight design for higher productivity and energy-efficient applications
  • 4x lighter than the standard made of zinc die-casting
  • 2x lighter than aluminium
  • 6x lighter than stainless steel
Cost down:
  • Manufacturing with the injection-moulding method
  • Simple and quick assembly on the rail
  • Liner and linear bearing housing in one component
  • Easy support due to one-piece design
  • Fail-safe with emergency running properties
Proof:
  • Tested: Application range of iglidur® JB min. 0°C to max. +60°C long-term
  • Tested: Linear carriage with zinc die cast bearing 290g, linear carriage with polymer bearing 166g, 42.8% savings
Sustainbility:
  • 100% lubrication-free operation
  • Metal-free linear bearing
  • Lightweight, emission-optimiseddesign
  • No contamination in the application environment
Technická data
Príslušenství
Ke stažení

Poradenské služby

We would be happy to answer your questions personally

Photo
Kamil Štrkula

Produktový manažér pre Slovensko

Napsat e-mail

Preprava a konzultace

Osobne:

Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.

Online:

24h


Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® SE & Co. KG/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus SE & Co. KG nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® SE & Co. KG upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® SE & Co. KG