1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: MYM-04-04-K
- Materiál: iglidur® M250
- Formulár: Nakúpte delené ložiská s funkciou proti rotácii
- Rozmery:
- d1 4 mm
- b1 4 mm
- d3 7 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- s funkciou proti rotácii
- nízka vôľa ložiska
- veľmi presné
- jednoduchá inštalácia vďaka naklonenej štrbine
- Materiál: iglidur® M250
- bezúdržbový a s vypočítanou životnosťou
Jednoducho montovateľné delené puzdro iglidur® s funkciou proti rotácii vyrobené z nášho osvedčeného materiálu iglidur® M250. Štrbina kompenzuje tolerancie, umožňuje malé vôle ložísk a zaisťuje jednoduchú montáž.
Nie ste si istí, či to sedí?