TH3 - První e-řetězec s hygienickým designem®

Energetický řetězec TH3
  • Snadné čištění
  • První plastový energetický řetěz na světě vyvinutý v souladu se Směrnicí pro hygienický design "."
  • V souladu s FDA - s modrou barvou materiálu typickou pro plastové prvky v potravinářském průmyslu (skládá se z igumidu® TH NB pro boční části a igumidu® TH G pro rám a spojovací prvky).
  • Bezšroubová konstrukce
  • Dobrá odolnost vůči agresivním čisticím prostředkům a chemikáliím
  • Zaoblené hrany zabraňují vzniku mrtvých prostor a následnému vzniku zárodků
  • Žádný "materiál na materiálu"
  • Žádné šroubové spoje
  • Provozní teplota -40°C / +70°C
  • Držitel ocenění Red Dot Award 2017
Rychlost
Teplota
Třída hořlavosti
Bílá kniha pro potravinářský průmysl

Výběr energetického řetězce pro hygienicky citlivé oblasti

  • Co je to hygienický design a co vyžadují normy?
  • Jaké jsou požadavky na vedení kabelů v potravinářských strojích?
  • Jak tento problém vyřešila společnost Schiwa, přední světový výrobce krájecích systémů pro výrobu uzenin, šunky a sýrů?
Řetěz e-chain® TH3 v systémech krájení

Energetický řetězec TH3 v systémech krájení

Řetěz e-chain® TH3 v zařízení na sběr hub

Energetický řetězec TH3 v systému sběru hub

Produktová řada:

TH3.25.Bi/26.070.8

Řada energetických řetězců TH3
Díl č. BiBaBRHa HiHDK
TH3.25.2/26.070.8 70 86 703525,5 180110300
TH3.25.3/26.070.8 95111703525,5180110300

TH3.45.Bi/20.090.8

Řada energetických řetězců TH3
Díl č. BiBaBRHa HiHDK
TH3.45.2/20.090.8 70 90 905745 250120338
TH3.45.3/20.090.8 95115905745250120338
TH3.45.5/20.090.8 145165905745250120338

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace