průvodce čtvercem drylin Q

Extrémní flexibilita z hlediska technického provedení

průvodce čtvercem drylin Q
Icon_Button - Expert

Zeptejte se našeho odborníka

Icon_Button - Bílá kniha

Stáhnout brožuru

Icon_Button - Konfigurátor

Konfigurátor


Proč si vybrat čtvercová vodítka drylin Q?

ikona odolnosti proti kroutícímu momentu

Odolnost proti kroutícímu momentu

montážní ikona

Větší flexibilita

ikona přesnosti

Vysoká přesnost

tichá ikona s nízkými vibracemi

Tichý chod a nízké vibrace

ikona absorpce síly

Pružná absorpce sil

ikona odolná vůči nečistotám

Odolný vůči nečistotám

Složky drylin Q

Čtvercový vodič drylin® Q

Čtvercová vodítka

  • Odolnost proti kroutícímu momentu
  • Velmi lehký hliníkový dutý profil
  • Mnoho možností montáže
drylin® Q lineární vozík pro čtvercové vedení

Lineární vozík

  • Nepodporované možnosti přepravy
  • Možnosti bočního upevnění
  • Volitelná ruční svorka
drylin® Q polštářový blok pro čtvercové vedení

Ložiskové domky

  • Uzavřené hliníkové pouzdro
  • Absorpce krouticího momentu až 3 Nm nebo 10 Nm
  • Posuvné prvky odolné proti kroutícímu momentu

Příslušenství pro čtvercové vodítko drylin

drylin® Q Koncová podpěra hřídele

podpěra konce hřídele drylin Q

Zátka na kolejnici drylin®

koncovka drylin Q

Další příslušenství drylin® Q

Další příslušenství drylin Q


Čtvercové vedení bez mazání

  • 100% bez mazání
  • Odolné proti kroutícímu momentu
  • Nastavitelná vůle ložisek
  • Síly absorbované ze všech směrů
  • Necitlivé na nečistoty
  • Nízké vibrace a tichý chod
  • Mnoho možností montáže

Obecné informace o společnosti drylin

Vzorek, který vám bude vyhovovat – zdarma na váš stůl – vyzkoušejte před investicí

Vyzkoušejte, než investujete

100% bez mazání

Dryway

Otestováno a vyzkoušeno!

Test

Podpora mladých inženýrů

ano logo

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie