Změna jazyka :

Kuličková ložiska s otočným kroužkem se obecně řadí mezi velká ložiska pro současný přenos axiálních a radiálních sil. Na rozdíl od kuličkových ložisek nejsou otočná kroužková kuličková ložiska uložena v tělese nebo na hřídeli. Montážní otvory ve vnějším a vnitřním kroužku jsou k tomuto účelu navrženy tak, aby umožňovaly optimální přenos síly a rychlé spojení s příslušnými a sousedními součástmi. Pravidlem je povrchová montáž kuličkového ložiska s otočným kroužkem, ale v úvahu přichází i svislá montáž. V kuličkových ložiskách s otočným kroužkem vyrobených z kovu se rozkročené valivé elementy pohybují v utěsněné a mazané oběžné dráze. igus® nabízí zákazníkům možnost volby mezi dvěma různými variantami bez 100% mazání. Kromě otočného kroužkového kuličkového ložiska, které běží na kluzných elementech s nízkými nároky na údržbu, nabízí igus® otočná kroužková kuličková ložiska s kuličkovými ložisky; ať už s vnějším ozubením, vnitřním ozubením nebo speciálním dílem podle potřeby.



V našem internetovém obchodě naleznete otočná ložiska PRT, otočná kuličková ložiska a další typy v různých velikostech. Díky široké nabídce materiálů jsou naše řešení určena pro nejrůznější průmyslová odvětví a mohou vyřešit i vaši specifickou aplikaci.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h