iglidur® X6, sleeve bearing, mm - X6SM

Runs up to six times longer than iglidur® X

iglidur® X6, sleeve bearing, mm - X6SM
iglidur® X6, sleeve bearing, mm - X6SM drawing
1 from 2
iglidur® X6, sleeve bearing, mm - X6SM
iglidur® X6, sleeve bearing, mm - X6SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: X6SM-0304-03
  • Material: iglidur® X6
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent wear resistance at high temperatures
  • Suitable for extremely high speeds
  • Very low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • Very high media resistance
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Electrically conductive
iglidur® X6 | Provozní životnost až šestkrát delší než u materiálu iglidur® X
Díky nanotechnologiím nabízí materiál iglidur® X6 v mnoha kývavých a rotačních aplikacích prakticky dvoj- až šestinásobnou provozní životnost oproti vysokovýkonnému ložisku iglidur® X, a to i při teplotách přesahujících +100 °C.

Typické aplikace

Fluidní technologie
Sklo
Potravinářský průmysl
Obráběcí stroje
Textilní průmysl

Další aplikace naleznete zde:
Oborová řešení
 
Kdy použít?
  • Když teploty přesahují +150 °C
  • Když odolnost proti opotřebení materiálu iglidur® X při kyvu a rotaci není dostačující
  • Pokud by se mělo zalisování zlepšit oproti materiálu iglidur® X
  • Když je vyžadována vysoká odolnost proti médiím
  • Když je potřeba ložisko bez PTFE
Kdy nepoužít?
Použijte naše filtry, které vám pomohou najít vhodný produkt 

Toleranční a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím je stěna ložiska silnější, tím větší vůle musí být.
Testovací metody

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou zalisovaná ložiska. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® - sestavení, lepení, opracovávání
 
Unsure if it fits?

Consulting

I look forward to answering your questions

Kamil Štrkula
Kamil Štrkula

igus-icon-phone+421 2 50 20 25 04