Výrobky pro výrobu pneumatik

Nemazaný a silný i při vysokých rychlostech

Výhody produktů igus:

  • Suchý chod a bez koroze
  • Vhodné pro vysoké rychlosti
  • Necitlivé na prach a nečistoty
  • Vysoká mechanická pevnost, velmi odolné
  • Tlumení vibrací
  • Dlouhá, předvídatelná životnost
  • Jednoduchá montáž

Oblasti použití

Vytlačovací stroj

Nátěrový stroj

Řezací stroj

Stroj na výrobu pneumatik

Stroje pro měření rovnoměrnosti

Skladový robot

Portálový jeřáb

Vulkanizační zařízení

Výrobky často používané při výrobě pneumatik

Kabelový nosič E2 s vedeným kabelem.

e-chain E2/000

  • Vnitřní výška od 21 do 45 mm
  • Otevíratelné vlevo a vpravo
  • Všestranné modulární vnitřní oddělení
Kabelové řetězy igubal ve dvou řadách s viditelnými články a vodicími segmenty.

e-řetězec E4.1

  • e-řetězce střední velikosti
  • Vnitřní výška od 21 do 162 mm
  • Otevíratelné ve vnitřním nebo vnějším poloměru
Pět kabelů Chainflex s odkrytými vodiči různých průřezů.

kabely chainflex

  • záruka chainflex až 4 roky
  • Bez postroje nebo s postrojem
  • Vyvinuto pro pohyblivé aplikace
Dva válcová kluzná ložiska iglidur G z plastu.

kluzná ložiska iglidur

  • Bezúdržbový suchý provoz
  • Nízký koeficient tření
  • Absorbuje vibrace
Otočné ložisko iglidur PRT s otvory a šrouby.

iglidur PRT

  • Pro horizontální rotační pohyby
  • Otočné kroužky připravené k montáži pro suchý provoz bez mazání
Čtyři závitové vřetena Dryspin s různými kluznými maticemi na světlém pozadí.

přívodní šrouby drylin

  • 100% bez mazání a údržby
  • 100% odolnost vůči korozi a médiím
  • Úspora hmotnosti až 88 %
Vedení DryLin-W se dvěma válečky a kovovým držákem.
  • Jednoduchá instalace, bezúdržbový
  • Odolnost vůči nečistotám díky suchému provozu
  • Lehký a tichý
Lineární osa drylin-ZLW s pohonnou jednotkou a vozíkem v několika pohledech.

osa ozubeného řemene drylin ZLW

  • Vychýlení s radiálním kuličkovým ložiskem
  • Nemazané lineární vedení s polymerovými kluznými ložisky
Kluzné ložisko Drylin-R na hřídeli, v řezu a vnějším pohledu.

vedení hřídele drylin R

  • Rozměrově shodné s kuličkovými ložisky s recirkulací
  • Pro všechny materiály hřídelí
  • Lehký

Testováno ve zkušební laboratoři pro použití v reálném světě


XXL vzorkovnice

Oranžový regálový prezentační stojan igus s několika policemi a vzorky produktů na veletrhu nebo prezentaci.

Online nástroje

Tablet se systémem iglidur expert držený ve výrobním závodě.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie