dopravníkový valec

V obchode igus s dopravníkovými valčekmi nájdete bohatý výber odolných dopravníkových valčekov aj pre tie najnáročnejšie aplikácie. Valčeky sú dostupné v priemeroch od 20 do 100 mm a dĺžkach do 1 500 mm. Či už ako kladky pre dopravníkové pásy v logistike alebo ako etiketovacie rozdeľovače v potravinárskom priemysle, naše plastové, hliníkové a nerezové kladky sú oteruodolné a v závislosti od materiálu vyhovujú potravinárskym normám. Vyznačujú sa tiež plynulým chodom. Vďaka použitiu bezúdržbových ložísk xiros sú ľahké a odolné voči korózii, dokonca aj pri nepretržitom používaní v náročných prostrediach, ako je chemický priemysel. Navyše, dopravníkové valčeky môžu byť vyrobené na mieru, napríklad dopravníkové valčeky s hriadeľom tak, aby vyhovovali špeciálnym rozmerom alebo zaťaženiam. xiros dopravníkové valce sú obzvlášť vhodné pre oblasti, kde je mimoriadne dôležité, aby boli bez maziva a zabezpečili hygienické podmienky. Preskúmajte našu ponuku a nakonfigurujte si svoje vlastné valčeky online, prispôsobené podmienkam a požiadavkám Vašej aplikácie.

Počet produktov: 0
Žiaľ, v tejto kategórii momentálne nie sú k dispozícii žiadne produkty. Potrebujete podporu alebo riešenie na mieru? Kanál igus® LifeChat vám ihneď pomôže! Alebo napíšte nám správu!

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie