Energieführungssysteme für lange Verfahrwege (Systémy pro dlouhé cesty)

Empfohlene Energieketten für lange Verfahrwege

Kabelový řetěz igus v lineárním vedení s pohyblivým poloměrem ohybu.

NEU: hnací řetězec

igus energetický řetěz s několika řetězy a magentovým symbolem bezdrátového signálu.

NEU: Rollen e-kette P4HD.56R

Válečkový řetěz pro dopravní systém v průmyslovém areálu u přístavu.

NEU: Komplexní řešení iSet

e-chain s kabelovými kanály pro pohyblivé aplikace.

Série E4.1

  • Innenhöhen: 30-800 mm
  • Určeno pro náročné použití
  • Hintergriff für optimale Seitenstabilität
  • Außen- und Innenlaschen für schnelle Montage
Energetický řetěz e-chain E4.4 z bočního pohledu.

Serie E4/4HD

  • Innenhöhen: 56-80 mm
  • Vysoká stabilita
  • Ideální pro těžká použití
  • Vollstegig
e-chain P41 s integrovaným systémem vedení kabelů pro pohyblivé vedení.

Serie P4.1

  • Innenhöhen: 56-80 mm
  • Verfahrwege bis 800 m und mehr
  • Geschwindigkeiten bis >5 m/s
  • Intelligente Verschleißüberwachung möglich
Energetický řetěz s kabely a připojovacími segmenty.

Serie P4

  • Innenhöhen: 32-42 mm
  • Verfahrwege bis 800 m und mehr
  • Geschwindigkeiten bis >10 m/s
  • Füllgewichte bis 7 kg/m
igus řetězový nosič s válečky pro vedení energie.

Rollen e-kette

  • Innenhöhen: 32-80 mm
  • o 75 % menší antriebsleistung
  • Geschwindigkeiten bis 6 m/s möglich
  • Gleichmäßiger Rollwiderstand
Systém e-chain Auto-Glide s vodicími prvky pro energetický řetěz.

autoglide

  • Innenhöhen: 32-80 mm
  • O 75 % nižší Antriebsleistung
  • Geschwindigkeiten bis 6 m/s möglich
  • Gleichmäßiger Rollwiderstand

Wo kommen Energiekettensysteme zum Einsatz?

Dopravní systém pro přepravu na dlouhé vzdálenosti v průmyslovém areálu.

Verfahrweg: 615 m

Vedení energetického řetězu na kolejnicovém systému v průmyslové hale.

Rychlost větru: do 10 m/s

Most s vysokým zatížením v noci, se systémem igus Long Travel a symbolem váhy.

Hohe Lasten: 100 kg/m

Kabelový řetěz v průmyslovém zařízení s dlouhým pojezdem.

Efektivita: o 57 % nižší spotřeba energie

Dlouhý vodicí systém s energetickým řetězem v průmyslovém zařízení.

Leiser Lauf

Znečištěný energetický řetěz v zařízení s usazeným prachem a nečistotami.

Schmutz & Staub

Temperaturen

Jeřáb přepravuje dlouhou ocelovou konstrukci v průmyslovém závodě.

Säuren und Chemikalien

Ozubená kola se kreslí ručně.

Ihre Anwendung nicht dabei?

Ihre Vorteile auf einen Blick

Dlouhý dopravník s modrou ocelovou konstrukcí na staveništi nebo v povrchovém dole.
  • Dlouhé trasy ve vzdálenosti 1 000 metrů a více
  • Alle Medien, wie z.B. elektrische, hydraulische, pneumatische Energie, sowie digitale Signale - elektrisch oder mit Licht - und flüssige Medien können parallel zugeführt werden
  • Keine unnötige Schnittstellen
  • Füllgewicht bis 100 kg/m
  • Geringe Verfahrgeräusche
  • Hohe Energieeffizienz bei Rollen Energieketten
  • Lebensdauer von 10 Jahren und mehr mit Energieketten und Leitungen
  • Robust in allen Anwendungen wie Wind, Witterung, Schmutz, Chemikalien und Schüttgut
  • Schnelles Montieren und Nachrüsten von Leitungen und Schläuchen

Systemvergleich

Energetický řetěz ve srovnání s kabelovým bubnem a nápisem „VS“.

Energiekettensysteme statt Motorleitungstrommeln

Systém Microflizz ve srovnání s trolejovou lištou a symboly rádia.

Energiekettensysteme statt Stromschienen

Srovnání řetězu a festoon systému s „VS“.

Energiekettensysteme statt Festooning

Von der Beratung bis zur Montage

Engineering-Projekte & Sonderlösungen

Montážník upevňuje součást na ocelový nosník pod oranžovou konstrukcí.

Montageservice und Aftersales-Service

Weitere Produkte für lange Verfahrwege

Kabel CFCRANE se symboly CE, RoHS a 36měsíční záruky.

Motorleitung CFCRANE

  • Für höchste Spannungen und Leistungen
  • Flammwidrig
  • UV-Beständigkeit: Hoch
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-2-1)
Kabel CF300ULD s měděným vodičem a certifikačními značkami pro čisté prostory a nehořlavost.

Motorleitung CF300.UL.D

  • Für sehr hohe Beanspruchung
  • Gleitende Anwendungen von 400 m und mehr
  • In- und Outdooranwendungen, UV-beständig
  • UV-Beständigkeit: Hoch
igus energetický řetěz se symboly CE, RoHS, Clean Room a 36měsíční záruky.

Lichtwellenleiter CFLG.LB

  • Für höchste Beanspruchung bei 5 x d
  • Außenmantel: TPE
  • gleitende Anwendungen (horizontal) von 400 m und mehr
  • UV-beständigkeit
igus kabelový řetěz se svázanými kabely a symbolem magnetických vln.

Snímač pro polohové snímání Zug-/Schubkraftmessung EC.PP

  • Positionierungssystem in e-kette integriert
  • Liefert Informationen zu positionsabhängigen Zug- und Schubkräften
  • Positionsinformationen aus der Anwendung für andere Einsatzzwecke nutzen
Kovová vodicí lišta se dvěma bočními vodicími profily.

Stahl Führungsrinne

  • Umfangreiches Größenprogramm für fast alle e-ketten®
  • Sehr leichte und universelle Montage
  • Sehr stabile und robuste Stahl Führungsrinne für spezielle Einsatzgebiete in rauen Umgebungen
Dvě řídicí jednotky igus PPDS s displejem, klávesnicí a bočními rukojeťmi.

Zustandsüberwachung i.Sense

  • Sichere Abschaltung oder Alarm-Funktion bei Systemstörung
  • Die Anlage stoppt bei Kraftüberschreitung
  • Individuell programmierbar und Ereignisprotokollierung im Datenspeicher
Velká kabelová cívka s ochrannou fólií ve skladu.

Konfektionierte Energiekettensysteme

  • 95% weniger Konfektionierungszeit
  • Montagezeit reduzieren
  • Plug & Play Lösungen z.B. für die Schüttguttechnik
Plastový energetický řetěz v lineárním strojním zařízení.

plane-chain

  • Besonders kompakter Aufbau
  • Ausfallsicher und wartungsfrei
  • Durch Einhausung geschützt
  • Für hohe Geschwindigkeiten

i.Cee Wonderbox

  • Berührsungslose Systemüberwachung
  • Vorausschauende Lebensdaueraussagen für jedes einzelne Kettenglied
  • Platzsparende, externe Montage am Festpunkt

Versuch "Kettenaufstieg", "Windlast" und "lange Verfahrwege."

Kettenaufstieg bei langen Verfahrwegen

Windlast bei langen Verfahrwegen

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie