Změna jazyka :

Jako přední výrobce kabelů pro přenos signálů ve strojích se igus přirozeně stále více zaměřuje také na kvalitu a spolehlivost nabízených průmyslových konektorů. Všechny napájecí a signální zásuvné konektory odebíráme od výrobců, kteří se na trhu osvědčili a dodávají vysoce kvalitní výrobky. V internetovém obchodě igus najdete výrobky osvědčených společností Intercontec, HARTING, HUMMEL, FCT electronic a Yamaichi.
Na následujícím videu můžete vidět rozdíl mezi běžným šroubovacím konektorem a konektorem Speed Tec od společnosti TE Connectivity (Intercontec).
Pro přenos dat se používají konektory SUB-D. Termín je odvozen od slova D-Subminiature. Někdy se tyto průmyslové zásuvné konektory nazývají také konektory D-SUB. Písmeno D označuje vnější tvar konektorů a zásuvek, který tvoří lichoběžník se zaoblenými rohy. Tento tvar zajišťuje, že je nelze omylem zapojit špatně.
Existuje mnoho výrobců kabelů a konektorů, kteří nabízejí širokou škálu produktů. Mezi známé výrobce zásuvných konektorů patří společnosti TE Connectivity, Harting, Binder & Molex, které vyrábějí různé typy konektorů pro průmyslové aplikace a které společnost igus zahrnuje do svého sortimentu.
Čistí výrobci kabelů, jako jsou Prysmian Group, Nexans a Muckenhaupt, vyrábějí širokou škálu typů kabelů. Patří mezi ně vysokonapěťové kabely, kabely s optickými vlákny a speciální kabely pro specifické aplikace. Zvláštností kabelů igus je jejich konstrukce, která jim umožňuje bez problémů zvládat vysoce dynamické pohyby při vysokém počtu opakování. V této souvislosti společnost igus neustále vyvíjí nové technologie, aby splnila rostoucí požadavky na výkon a spolehlivost/odolnost.
K tomuto tématu existuje samostatná informační stránka, kde jsou vysvětleny různé typy/třídy ochrany a jejich význam.
Klikněte zde pro informační stránku o třídách ochrany IP
Vysoce výkonné konektory, signálové konektory a několik tisíc konektorových součástí – řada průmyslových konektorů na skladě umožňuje společnosti igus poskytnout vysokou dostupnost s krátkými dodacími termíny.
kabelové svazky igus s průmyslovými zásuvnými konektory od společnosti HARTING
Snadné použití těžkých obdélníkových konektorů: Mechanické kabelové svazky igus readycable z odolných kabelů chainflex s extrémně robustními konektory HARTING.
Ať už se jedná o ovládací kabely se zapojením do 24 hodin ze skladu nebo o individuální řešení na míru bez minimálního objednacího množství - důkladně testovaná kvalita kabelů chainflex v kombinaci s konektory HARTING typů Han 3A, 6B, 10B, 16B a 24B jako řešení připravené k zapojení pro průmyslové aplikace pomáhá šetřit náklady na časově náročné zapojování jednotlivých konektorů a zaručuje spolehlivé a odolné komponenty.

Vše se dozvíte v bezplatné bílé knize.
Strojní inženýři a systémoví integrátoři, kteří se nemohou spoléhat výhradně na krimpovací spoje, musí věnovat větší pozornost kvalitě pájených spojů. Jen tak lze zajistit dlouhodobě stálou elektrickou vodivost a trvale chránit místo připojení, např. před plyny nebo kapalinami.

Často se objevují otázky týkající se různých tříd ochrany IP. Jak se skládají a co znamenají čísla a jejich kombinace? Uvádíme také příklady aplikací pro jednotlivé třídy.
Na následující stránce se blíže podíváme na téma tříd ochrany IP.
Zajímavost: Třída krytí IP je uvedena u všech konektorů TE Connectivity v internetovém obchodě.

Přehled produktů vysoce výkonných konektorů a signálových konektorů
Sortiment konektorů igus nabízí velký výběr kulatých zásuvných konektorů (TE Connectivity, Binder), konektorů SUB-D od FCT Molex, čtvercových pouzder od Hartingu nebo konektorů z řady Yamaichi Y-Conkit.
U jiných zásuvných konektorů se toho dosahuje kódováním drážek a kolíků v pouzdrech.
... k dispozici skladem!
Pro uživatele, kteří si chtějí jednotlivá rozhraní konfigurovat sami, jsou nyní k dispozici sady Module Connect se třemi nebo čtyřmi kabelovými vstupy.
Skládají se z nosných pouzder, pouzder konektorů, těsnicích vložek a odlehčení tahu. Příslušenství, jako jsou jednoduchá nebo dvojitá pojistná zařízení a upevňovací prvky, si lze objednat v závislosti na aplikaci. Společnost igus nabízí také kontaktní vložky pro individuální konfiguraci!

Jednotlivé nebo standardní servisní balíčky

Zatlačte na konektor, ohněte kabel pod úhlem, zafixujte jej na místě a můžete začít používat - S úhlovým adaptérem ibow můžete rychle a flexibilně zapojit konektory pod úhlem - i později.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00