dopravníkový valec

V obchode igus s dopravníkovými valčekmi nájdete bohatý výber odolných dopravníkových valčekov aj pre tie najnáročnejšie aplikácie. Valčeky sú dostupné v priemeroch od 20 do 100 mm a dĺžkach do 1 500 mm. Či už ako kladky pre dopravníkové pásy v logistike alebo ako etiketovacie rozdeľovače v potravinárskom priemysle, naše plastové, hliníkové a nerezové kladky sú oteruodolné a v závislosti od materiálu vyhovujú potravinárskym normám. Vyznačujú sa tiež plynulým chodom. Vďaka použitiu bezúdržbových ložísk xiros sú ľahké a odolné voči korózii, dokonca aj pri nepretržitom používaní v náročných prostrediach, ako je chemický priemysel. Navyše, dopravníkové valčeky môžu byť vyrobené na mieru, napríklad dopravníkové valčeky s hriadeľom tak, aby vyhovovali špeciálnym rozmerom alebo zaťaženiam. xiros dopravníkové valce sú obzvlášť vhodné pre oblasti, kde je mimoriadne dôležité, aby boli bez maziva a zabezpečili hygienické podmienky. Preskúmajte našu ponuku a nakonfigurujte si svoje vlastné valčeky online, prispôsobené podmienkam a požiadavkám Vašej aplikácie.

Number of products: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Contact us

Contact details

Kamil Štrkula
Kamil Štrkula

igus-icon-phone+421 2 50 20 25 04

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h