iglidur® M250, klzné puzdro, imperiálne rozmery - M250SI

Pevný, všestranný materiál s mimoriadnou schopnosťou tlmením vibrácií

iglidur® M250, klzné puzdro, imperiálne rozmery - M250SI
iglidur® M250, klzné puzdro, imperiálne rozmery - M250SI drawing
1 z 2
iglidur® M250, klzné puzdro, imperiálne rozmery - M250SI
iglidur® M250, klzné puzdro, imperiálne rozmery - M250SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: MSI-0203-02
  • Materiál: iglidur® M250
  • Formulár: Nakúpte klzné puzdro
  • Rozmery:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.125 in
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Extrémna odolnosť proti hranovému zaťaženiu
  • Veľmi vysoká odolnosť voči nárazom a otrasom
  • Mimoriadne odolné voči nečistotám a prachu.
  • Správanie sa zahmlievania podľa DIN 75201-B
iglidur® M250 | Pevné všestranný s vynikajúcou schopnosťou tlmenia vibrácií
Klzné ložiská z materiálu iglidur® M250 sa vyznačujú odolnosťou proti nárazu, tlmením vibrácií a odolnosťou voči opotrebeniu. Osvedčujú sa veľmi dobre najmä vo veľmi náročných aplikáciách, kde je vyžadované tlmenie vibrácií, ako sú športové zariadenia alebo baliace stroje. Keďže sú tiež schopné zachytávať nečistoty, sú dobre vhodné do poľnohospodárskych strojov a záhradných zariadení.

Typické aplikácie

Poľnohospodárstvo
Obrábacie stroje
Nábytok/priemyselný typ
Textilný priemysel

Tu nájdete ďalšie aplikácie:
Riešenia pre jednotlivé odvetvia
 
Kedy použiť?
  • Keď sú ložiská vystavené hrubým
    nečistotám
  • Keď je potrebné vysoké tlmenie vibrácií
  • Pre nízke až stredné rýchlosti
  • Keď je potrebné mechanické vyhrubovanie vrtu
  • Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
  • Vysoká odolnosť voči rázom
  • Hrubostenné podľa normy DIN 1850
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu

Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania

Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Contact us

Contact details

Kamil Štrkula
Kamil Štrkula

igus-icon-phone+421 2 50 20 25 04

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h