1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: XFL-14
- Materiál: iglidur® X
- Tvar: Prírubové ložiská
- Rozmery:
- d1 14 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Tepelná odolnosť od -100 °C do +250 °C pri nepretržitej prevádzke
- Spĺňa protipožiarne požiadavky Federálneho leteckého úradu USA (FAA) pre interiéry lietadiel
- Univerzálna chemická odolnosť
- Vysoká pevnosť v tlaku
iglidur® - bezúdržbové prírubové ložiská s dvomi otvormi
Pri tomto type je možné použiť vysoko výkonné klzné ložiská iglidur® v miestach, kde nie je možné dosiahnuť optimálnu toleranciu otvoru v domci. Konštrukcia ložiska umožňuje použitie aj pri vysokých zaťaženiach, aj keď sú na presnosť puzdra kladené iba minimálne požiadavky.
iglidur® X sa vyznačuje svojou kombináciou veľmi vysokej teplotnej odolnosti s vysokou výdržou voči tlaku, spolu s vysokou odolnosťou voči chemikáliám. iglidur® X je navrhnutý pre vyššie rýchlosti než ostatné ložiská iglidur®.
Montáž
V závislosti od zaťaženia sa zvažujú rôzne spôsoby zaistenia. Pre nízke radiálne zaťaženia postačuje pripevniť prírubové ložisko iglidur® na jednu plochu jednoducho dvoma skrutkami. Pri vyšších radiálnych zaťaženiach sa odporúča prírubové ložisko iglidur® podoprieť v otvore na vystuženej strane v smere zaťaženia. Pre tento otvor sú povolené veľké tolerancie, pretože slúži len ako ďalšia podpora pre prírubové ložisko iglidur®. Aby ste dosiahli v ložiskách vyššie radiálne zaťaženia, je možné prírubové valivé ložisko iglidur® nalisovať do odporúčaného otvoru v domci s toleranciou H. Ďalšie skrutky zaistia uloženie ložiska v domci. Na inštaláciu bezúdržbových prírubových ložísk iglidur® nie je potrebné žiadne špeciálne náradie ani vybavenie. Vyrovnávanie ložísk na hriadeľoch s viacerými ložiskami je pri inštalácii veľmi jednoduché.
Pri tomto type je možné použiť vysoko výkonné klzné ložiská iglidur® v miestach, kde nie je možné dosiahnuť optimálnu toleranciu otvoru v domci. Konštrukcia ložiska umožňuje použitie aj pri vysokých zaťaženiach, aj keď sú na presnosť puzdra kladené iba minimálne požiadavky.
iglidur® X sa vyznačuje svojou kombináciou veľmi vysokej teplotnej odolnosti s vysokou výdržou voči tlaku, spolu s vysokou odolnosťou voči chemikáliám. iglidur® X je navrhnutý pre vyššie rýchlosti než ostatné ložiská iglidur®.
- Veľmi dobrá odolnosť voči opotrebeniu
- Spĺňa protipožiarne požiadavky Federálneho leteckého úradu USA (FAA) pre interiéry lietadiel
- ľahký
- Samomazné
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Montáž
V závislosti od zaťaženia sa zvažujú rôzne spôsoby zaistenia. Pre nízke radiálne zaťaženia postačuje pripevniť prírubové ložisko iglidur® na jednu plochu jednoducho dvoma skrutkami. Pri vyšších radiálnych zaťaženiach sa odporúča prírubové ložisko iglidur® podoprieť v otvore na vystuženej strane v smere zaťaženia. Pre tento otvor sú povolené veľké tolerancie, pretože slúži len ako ďalšia podpora pre prírubové ložisko iglidur®. Aby ste dosiahli v ložiskách vyššie radiálne zaťaženia, je možné prírubové valivé ložisko iglidur® nalisovať do odporúčaného otvoru v domci s toleranciou H. Ďalšie skrutky zaistia uloženie ložiska v domci. Na inštaláciu bezúdržbových prírubových ložísk iglidur® nie je potrebné žiadne špeciálne náradie ani vybavenie. Vyrovnávanie ložísk na hriadeľoch s viacerými ložiskami je pri inštalácii veľmi jednoduché.
Nie ste si istí, či to sedí?