1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: MTI-04
- Materiál: iglidur® M250
- Formulár: Kúpte si axiálne ložiská
- Rozmery:
- d1 0.25 in
- d2 0.6201 in
- s 0.09 in
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Pevný všestranný materiál
- Vynikajúce tlmenie vibrácií
- Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
- Vysoká odolnosť voči rázom
iglidur® M250 | Pevné, všestranný s vynikajúcim tlmenie vibrácií
Typické oblasti použitia
Poľnohospodárstvo
Obrábacie stroje
Nábytok/Priemyselný dizajn
Textilný priemysel
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Priemyselné riešenia
Použite naše možnosti filtrovania na vyhľadanie vhodného produktu
Technické povolenia a systém merania
Inštalačná výška a prípustné odchýlky klzných ložísk iglidur® sú funkciou materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti je možné navrhnúť s minimálnou vôľou ložísk. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer sa nastaví až po lisovaní v správne tolerovanom domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Takto sa zaručuje bezpečné zalisovanie ložiska. Takýmto spôsobom sa zabráni axiálnemu alebo radiálnemu pohybu v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
- Viac ako 450 rozmerov dostupných zo skladu
- Vynikajúce tlmenie vibrácií
- Odolné voči hranovému zaťaženiu
- Vysoká odolnosť voči rázom
- Hrubostenné podľa normy DIN 1850
- Nečistoty môžu byť uzavreté na ochranu hriadeľa
- Bezúdržbové a bez potreby mazania
Typické oblasti použitia
Poľnohospodárstvo
Obrábacie stroje
Nábytok/Priemyselný dizajn
Textilný priemysel
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Priemyselné riešenia
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Technické povolenia a systém merania
Inštalačná výška a prípustné odchýlky klzných ložísk iglidur® sú funkciou materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti je možné navrhnúť s minimálnou vôľou ložísk. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer sa nastaví až po lisovaní v správne tolerovanom domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Takto sa zaručuje bezpečné zalisovanie ložiska. Takýmto spôsobom sa zabráni axiálnemu alebo radiálnemu pohybu v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?