3D tisk pro potravinářský průmysl

Díly odolné proti otěru určené pro aplikace zahrnující kontakt s potravinami


► Určeno pro potravinářské použití v souladu s požadavky FDA a/nebo směrnicí EU 10/2011
► Až 50krát větší odolnost proti otěru oproti běžným plastům pro 3D tisk: Ideální pro pohyblivé díly
► Díky zabudovaným pevným mazivům není zapotřebí mazání
► Individuální plastové díly připravené k odeslání do 24 hodin

Objednejte si díly odolné proti opotřebení vyrobené službou 3D tisku nebo si je vytiskněte sami

iglidur I150: Všestranné vlákno

vlákno pro potravinářské použití
  • Díly vyrobené tiskem jsou v souladu s potravinářskými nařízeními směrnice EU 10/2011
  • Lze zpracovat v běžných 3D tiskárnách
  • Nejčastěji používané tribologické vlákno s velmi dobrými mechanickými vlastnostmi (pevnost, odolnost, přilnavost vrstev)

iglidur I151: vizuálně detekovatelné

Modré vlákno 3D tisku pro potravinářské použití
  • V souladu s potravinářskými nařízeními směrnice EU 10/2011 a FDA
  • Modrá barva pro optickou detekovatelnost
  • Možnost zpracování ve všech komerčních tiskárnách
  • Výroba službou 3D tisku během tří dnů

Teplotní odolnost: iglidur A350

3D tisk, kontakt s potravinami a teplotní odolnost, v souladu s požadavky FDA
  • V souladu s potravinářskými nařízeními směrnice EU 10/2011 a FDA.
  • Teplotní odolnost až do 180 °C, oheň retardující podle UL94-V0
  • Vhodné pro parní sterilizaci
  • Je vyžadována vysokoteplotní 3D tiskárna

iglidur I10: chemicky odolné

3D tisk, laserové sintrování, chemická odolnost a kompatibilita s požadavky potravinářského průmyslu
  • Kompatibilní s potravinářskými předpisy a odolné proti chemikáliím
  • Rychlá výroba tiskem (do pěti dnů)
  • Objednávky od 1 do 10 000 jednotek
  • Ideální pro oblast potravinářského průmyslu  a galvanického pokovování 

Laserové sintrování s materiálem iglidur I6

3D tisk, SLS laserové sintrování, potravinářské použití, FDA
  • Díly vyrobené tiskem jsou v souladu s potravinářskými nařízeními FDA a směrnicí EU 10/2011
  • Max. teplota použití: +80 °C
  • Extrémně odolné proti otěru: např. nejméně 9krát odolnější proti otěru
    než PA12 (SLS) v testu rotace
  • Nejlepší pevnost a kvalita povrchu ze všech materiálů 3D tisku společnosti igus pro potravinářské použití

NOVINKA: iglidur® i6-BLUE

Modrý prášek pro laserové sintrování bezpečný pro potravinářské použití
  • Kompatibilní pro potravinářské použití podle FDA a směrnice EU10/2011
  • Modrá barva pro optickou detekovatelnost
  • Dobré kluzné vlastnosti
  • Tisk během pěti dní pomocí služby 3D tisku


Laserové sintrování pro aplikace vyžadující soulad s předpisy pro potravinářský průmysl

iglidur I6

Materiál laserového sintrování iglidur i6 splňuje předpisy FDA a směrnice EU 10/2011 pro potravinářský průmysl, a tudíž je vhodný pro použití v řadě aplikací v potravinářském a nápojovém průmyslu. Proces SLS umožňuje výrobu speciálních dílů, prototypů a výrobních sérií v rámci naší služby 3D tisku v množstvích od 1 do 10 000 kusů již během tří dnů. Ze všech materiálů 3D tisku splňujících požadavky FDA, které společnost igus zpracovává, si nejčastěji zákazníci vybírají iglidur i6. To je dáno jeho vysokou pevností, vynikajícími povrchovými vlastnostmi a nízkou cenou součástí.

Součásti vyrobené z materiálu iglidur i6 se vyznačují nejen hygieničností typickou pro tento vysoce výkonný polymer, ale také vynikajícími kluznými vlastnostmi. Často se proto používá v aplikacích, kde je vyžadován nízký stupeň tření, jako jsou například šneková kola. Prášek laserového sintrování si můžete zakoupit v našem obchodě s materiály 3D tisku a nechat si jej zpracovat pomocí všech běžných zařízení laserového sintrování. 
Hodnoty opotřebení součástí pro kontakt s potravinami vyrobených 3D tiskem ve srovnání s ostatními metodami Test opotřebení SLS materiálu: Osa Y: rychlost opotřebení [μm/km] 1. iglidur I3 2. iglidur I6 3. PA12 4. PA12 GF; testovací parametry p = 1 MPa; v = 0,3 m/s; materiály hřídele: kalená ocel (Cf53/1.1213) a nerezová ocel (V2A/1.4301)

NOVINKA: Opticky detekovatelné součásti vyrobené laserovým sintrováním

iglidur® i6-BLUE

Materiál laserového sintrování iglidur i6, který je vhodný pro potravinářské použití podle FDA a nařízení EU 10/2011, je nyní k dispozici také v modré barvě, což zajišťuje požadovanou optickou detekovatelnost v aplikacích potravinářského a nápojového průmyslu. iglidur i6-BLUE není z hlediska pevnosti a dobrých kluzných vlastností o nic horší než populární materiál iglidur i6. V rámci naší služby 3D tisku si lze nechat vyrobit speciální díly z materiálu iglidur i6-BLUE v množstvích od 1 do 10 000 jednotek během pěti dní. Prášek laserového sintrování iglidur i6-BLUE si můžete zakoupit v našem obchodě s materiály pro 3D tisk a použít jej ve všech běžných zařízeních pro laserové sintrování. 

Příklad použití igliduru I6


Výroba součástí pro potravinářské použití pomocí komerčně dostupných 3D tiskáren

iglidur I150

iglidur I150 je nejlépe zpracovatelné tribologické vlákno – je vhodné pro všechny komerčně dostupné 3D tiskárny a lze  jej zpracovat stejně jednoduše jako běžná vlákna, například PLA a PETG.  Díky souladu se směrnicí EU 10/2011 je materiál iglidur I150 vhodný pro kontakt s potravinami a hodí se pro použití v aplikacích potravinářského a obalového průmyslu. Jediná omezení představují maximální trvalá teplota aplikace 65 °C a nevhodnost pro vysoce dynamické aplikace. iglidur I150 je rovněž k dispozici na 8kg navijácích na vlákno, a je tudíž vhodný pro výrobu větších součástí ve větších tiskárnách.  
iglidur I150 v obchodě
Vlákno iglidur I150 v testu lineárního opotřebení Test opotřebení vlákna pro 3D tisk: Osa Y = rychlost opotřebení [μm/km] 1. iglidur I150 2. iglidur I180 3. PLA 4. ABS; testovací parametry (lineární pohyb): v = 0,1 m/s; p = 1 MPa; materiály hřídele: kalená ocel (Cf53/1.1213) a nerezová ocel (V2A/1.4301)

Vlákno pro vizuálně detekovatelné díly v potravinářském průmyslu

iglidur I151

Tribologické vlákno iglidur I151 bylo vyvinuto přímo pro potravinářský a obalový průmysl. Tištěné díly jsou v souladu s potravinářskými směrnicemi FDA a EU 10/2011. Standardní modrá barva zajišťuje požadovanou vizuální detekovatelnost, jelikož žádná přírodní potravina není modrá. Díky dobrým mechanickým vlastnostem (pevnost, tuhost, přilnavost vrstev) je iglidur I151 všestranným materiálem, který je vhodný pro většinu aplikací a 3D tiskáren. Lze jej zpracovat stejně jednoduše jako standardní vlákna PLA a PETG. iglidur I151 má mechanické vlastnosti srovnatelné s iglidur I150. Stejně jako všechna ostatní tribologická vlákna obsahuje pevná maziva, která umožňují hygienický suchý provoz s minimální údržbou. Vysoká odolnost proti opotřebení materiálu iglidur I151 prodlužuje životnost dílů, které jsou z něj vyrobeny, a to až 50krát oproti dílům vyrobeným z ABS, PETG nebo PLA. Navštivte náš blog a zjistěte, co je důležité pro 3D tisk z potravinářského vlákna.
iglidur I151 v obchodě

Teplotně odolné a bezpečné pro styk s potravinami

iglidur A350

Vysokoteplotní vlákno odolné proti otěru iglidur A350 bylo vyvinuto speciálně pro potravinářský a obalový průmysl. Surový materiál splňuje požadavky směrnice EU 10/2011 a nařízení FDA pro potravinářské použití a je celý modrý kvůli detekovatelnosti. Díly vyrobené 3D tiskem z materiálu iglidur A350 jsou teplotně odolné až do 180 °C, oheň retardující v souladu s UL94-V0 a lze je sterilizovat horkou párou. Vzhledem k vysoké procesní teplotě v rozmezí 340–360 °C, ale také povinné konstrukční teplotě komory min. 160 °C je pro zpracování vyžadována vysokoteplotní 3D tiskárna. Pokud taková tiskárna není k dispozici, lze díly odolné proti opotřebení vyrobit rychle a levně z materiálu iglidur A350 pomocí služby 3D tisku společnosti igus.  
iglidur A350 v online obchodě
3D tisk pro potravinářský průmysl: srovnání otěru Test tření vlákna při rotaci: Osa Y: koeficient tření [-] 1. PI 2. PEEK 3. iglidur A350; testovací parametry p = 1 MPa; v = 0,3 m/s; materiály hřídele: kalená ocel (Cf53/1.1213) a nerezová ocel (V2A/1.4301)

Chemicky odolné díly kompatibilní s potravinářskými předpisy vyrobené tiskem během tří až pěti dnů

iglidur I10

iglidur I10, nový prášek pro laserové sintrování, zároveň umožňuje rychlou výrobu chemicky odolných dílů, které jsou kompatibilní s potravinářskými předpisy. Je mimořádně vhodný pro stroje v potravinářském průmyslu a oblasti galvanického pokovování. Díky rychlé výrobě laserovým sintrováním lze samomazné speciální díly odolné proti otěru vyrábět podle výkresů během pár dnů. Jelikož služba 3D tisku neobnáší ani náklady na nástroje, ani minimální objednací množství, je výroba chemicky odolných dílů ekonomicky výhodná a neomezená minimálním množstvím (10 000 jednotek je maximum).
Podrobné informace o materiálu iglidur I10 v obchodě

Další řešení pro kontakt s potravinami


Informace o 3D tisku společnosti igus

Proč právě 3D tisk společnosti igus?

Více informací o
  • našich materiálech
  • aditivních procesech
  • Servis a podpora
Testy opotřebení polymerových převodů

Testy opotřebení pro 3D tisk

Polymery iglidur nabízejí větší odolnost proti opotřebení než PLA, ABS a ostatní materiály a výrobní procesy
Materiály pro 3D tisk

Materiály pro 3D tisk

Vysoce výkonné polymery odolné proti otěru pro průmyslové použití. Odolné proti opotřebení a dlouho trvající díky integrovaným pevným mazivům. Speciální polymery pro kontakt s potravinami, teplotní odolnost, ESD ochranu a mnohem víc.  

Nejčastější dotazy pro 3D tisk s potravinářskými plasty


Co u plastů znamená potravinářská třída?
Znamená to, že materiál, který přijde do styku s potravinami, byl testován s ohledem na možný přenos plastových částic do potravin, přičemž definovaná mezní hodnota nebyla překročena. Na evropském trhu jsou požadavky na vhodnost plastů pro potravinářské použití regulovány nařízením EU 10/2011, v USA pak agenturou FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv).
Jak lze poznat, zda je materiál skutečně bezpečný pro použití s potravinami?
Pokud materiál splňuje požadavky na použití s potravinami podle normy EU 10/2011 nebo specifikací FDA (americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv), je to potvrzeno prohlášením o shodě. Specifikace pro použití příslušných látek jsou v daném dokumentu uvedeny.
Potřebujete speciální 3D tiskárnu pro výrobu potravinářských součástí?
Před tiskem a během něj je nutné potravinářský materiál chránit před prachem. Proto doporučujeme uzavřený instalační prostor.
Je nutné před tiskem potravinářských materiálů provést speciální čištění tiskárny?
V zásadě platí, že všechny díly, které přijdou do styku s vláknem, by neměly obsahovat žádné zbytky. To platí zejména pro řetězové kolo extrudéru a tlakovou trysku. Kromě toho je nezbytně nutné čisté tiskové lože. Je vhodné vyčistit skleněnou desku a doporučuje se nepoužívat buď žádné lepidlo, nebo pouze potravinářské.
Čemu je nutné věnovat pozornost při nastavení tisku?
V řezacím softwaru je nutné zvolit takové nastavení, aby byl povrch objektu co nejhustší. Toho lze mimo jiné dosáhnout snížením rychlosti tisku a přizpůsobením šířky linky na průměr trysky. To umožňuje nerovnosti v povrchu součásti a zmenšuje mezery v krycích vrstvách.
Mohu dosáhnout souladu s požadavky na potravinářské použití také u součásti se 2 materiály v rámci tisku z více materiálů?
Vyrábět součásti určené pro potravinářské použití v rámci tisku z více materiálů spolu s ostatními nepotravinářskými materiály se nedoporučuje, jelikož nelze zcela vyloučit mísení materiálů. Podpůrný materiál by měl být buď také potravinářský, nebo je vhodné použít jako podpůrný materiál ten samý materiál.
Může součást vyrobená tiskem, která splňuje potravinářské předpisy, přijít do trvalého styku s potravinami?
V případě delšího styku plastové součásti s potravinami se zvyšuje pravděpodobnost migrace plastových částic. Proto je důležité ověřit si v prohlášení o shodě maximální přípustnou dobu styku. Ta se může lišit v závislosti na tom, zda se jedná o prohlášení o shodě FDA nebo EU 10/2011.
Roli hraje také okolní teplota. Čím vyšší teploty, tím kratší by měla být doba kontaktu. Díly vyrobené z materiálu iglidur I6 jsou vhodné na dobu styku s potravinami maximálně 2 hodiny při teplotách do 70 °C (podle nařízení EU 10/2011).
Vyžadují díly vyrobené 3D tiskem další potravinářský nátěr?
Součásti vyrobené tiskem z potravinářských materiálů iglidur mají potravinářský povrch, takže není nutný žádný další nátěr. To platí pro materiály 3D tisku iglidur I6, iglidur I150, iglidur I151 a iglidur A350.
Jsou strojní díly automaticky vhodné pro potravinářský průmysl, jestliže byl při jejich tisku použit potravinářský materiál?
Ne, kompatibility s požadavky pro potravinářské použití lze dosáhnout pouze kombinací s čistým procesem 3D tisku. Při výrobě potravinářských součástí 3D tiskem je například důležité používat čisté tiskové trysky. Kromě toho se doporučuje nepoužívat buď vůbec žádné adhezní médium (lepidlo), nebo pouze potravinářské lepidlo.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace

Osobne:

Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.

Online:

24h


Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® GmbH/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus GmbH nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® GmbH upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® GmbH