1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: A181FM-0608-04
- Materiál: iglidur® A181
- Formulár: Nakupujte prírubové ložiská
- Rozmery:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 4 mm
- b2 1 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Good wear resistance at room temperature
- Suitable for high speeds
- Low humidity absorption
- High media resistance
- Extremely resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impact
- Resistant to dirt and dust
- FDA-compliant
- EU 10/2011-compliant
iglidur® A181 | Univerzálne ložisko pre kontakt s potravinami
iglidur® A181 ponúka súlad s normami FDA aj 10/2011 EC. Modrá farba tiež uľahčuje "optickú detekciu", ktorá sa často vyžaduje v potravinárskom sektore. iglidur® A181 je priamo porovnateľný s iglidur® A180 vo vlastnostiach ako mechanické vlastnosti, teplotná a odolnosť voči médiám, pri odolnosť voči opotrebeniu vo väčšine prípadov je iglidur® A181 ešte lepší
Typické oblasti použitia
Nápojový priemysel
Potravinársky priemysel
Zdravotnícka technológia
Ďalšie možné aplikácie nájdete tu:
Riešenia v jednotlivých priemysloch
Použite naše filter, aby ste našli ten správny produkt pre vás
Tolerancie a metóda merania
Montážne rozmery a tolerancie ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúca je absorpcia vlhkosti a teplotná rozťažnosť materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti môžu byť inštalované s malou vôľou ložiska. Pre hrúbku steny platí: Čím silnejšie sú ložiská, tým väčšia musí byť vôľa ložiska.
Postup testovania
Montáž
Ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je pri zodpovedajúcej tolerancii nastavený až po nalisovaní do otvoru v domci. Zalisovanie môže byť až 2 % vnútorného priemeru. To zaisťuje bezpečné zalisovanie ložísk. Spoľahlivo sa tak zabráni axiálnym alebo radiálnym posunom v domci.
iglidur® - inštalácia, lepenie, obrábanie
iglidur® A181 ponúka súlad s normami FDA aj 10/2011 EC. Modrá farba tiež uľahčuje "optickú detekciu", ktorá sa často vyžaduje v potravinárskom sektore. iglidur® A181 je priamo porovnateľný s iglidur® A180 vo vlastnostiach ako mechanické vlastnosti, teplotná a odolnosť voči médiám, pri odolnosť voči opotrebeniu vo väčšine prípadov je iglidur® A181 ešte lepší
Typické oblasti použitia
Nápojový priemysel
Potravinársky priemysel
Zdravotnícka technológia
Ďalšie možné aplikácie nájdete tu:
Riešenia v jednotlivých priemysloch
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a metóda merania
Montážne rozmery a tolerancie ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúca je absorpcia vlhkosti a teplotná rozťažnosť materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti môžu byť inštalované s malou vôľou ložiska. Pre hrúbku steny platí: Čím silnejšie sú ložiská, tým väčšia musí byť vôľa ložiska.
Postup testovania
Montáž
Ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je pri zodpovedajúcej tolerancii nastavený až po nalisovaní do otvoru v domci. Zalisovanie môže byť až 2 % vnútorného priemeru. To zaisťuje bezpečné zalisovanie ložísk. Spoľahlivo sa tak zabráni axiálnym alebo radiálnym posunom v domci.
iglidur® - inštalácia, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?