1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: JVSI-0608-06
- Materiál: iglidur® J
- Formulár: Shop bezvôľový predpätý bearingsCancel
- Rozmery:
- d1 0.375 in
- d2 0.5 in
- b1 0.375 in
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Štandardná ponuka produktov skladom
- radiálne aj axiálne predpäté klzné ložiská
- V nenaloženom stave úplne bez vôle
- Materiál: iglidur® J
- Bezúdržbová a vypočítateľná životnosť
iglidur® JVSM - bezvôľové ložisko s predpätím
Ložiská iglidur® JVSI a JVFI sú bez vôle v nezaťaženom stave vďaka axiálnemu a/alebo radiálnemu predpätiu. Materiál iglidur® J má pri chode na sucho extrémne nízke koeficienty trenia a veľmi nízky efekt stick-slip. Ideálne pre montáž pedálových ložísk, ktoré pohlcujú vibrácie
Ložiská iglidur® JVSI a JVFI sú bez vôle v nezaťaženom stave vďaka axiálnemu a/alebo radiálnemu predpätiu. Materiál iglidur® J má pri chode na sucho extrémne nízke koeficienty trenia a veľmi nízky efekt stick-slip. Ideálne pre montáž pedálových ložísk, ktoré pohlcujú vibrácie
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Nie ste si istí, či to sedí?