Změna jazyka :

Jsou energeticky úsporné díky použití vstřikování a jsou vyrobeny ze 100% recyklovatelného materiálu. S našimi plastovými rámy pro jízdní kola razíme novou cestu v oblasti udržitelné konstrukce jízdních kol. Než rám dosáhne konce své životnosti, stane se regranulátem a bude recyklován, stále nabízí svým uživatelům mnoho výhod.
Nepodléhá korozi, je velmi odolný a trvanlivý a má také vynikající pevnost a tuhost, což zajišťuje přesné řízení a optimální přenos síly. Zároveň nabízí vysokou úroveň pohodlí, a to i při delších jízdách, protože jeho tlumicí vlastnosti materiálu snižují svalovou únavu způsobenou nárazy a vibracemi.
Modulární konstrukce nabízí několik velikostí a provedení rámu z jedné sady nářadí. Jednoduché změny konstrukce, možnosti rychlé reakce na úpravy rozhraní a rychlejší realizace. Ať už jde o minimalistický vzhled nebo poutavé barvy, výroba pomocí modulární konstrukce rámu umožňuje kreativní návrhy a individuální možnosti přizpůsobení.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00